ZHCSZ16 October 2025 BQ25692-Q1
ADVANCE INFORMATION
利用充电器反向降压/升压运行,BQ25692-Q1 支持备用电源模式。在此模式下,充电器释放存储在电池或电容器中的能量,以便在适配器断开连接后将 VIN 电压保持一段时间。仅当 VIN 为高电平时,才能通过设置 EN_BACKUP = 1 启用备用模式。当 VIN 变为低电平时,充电器将 EN_BACKUP 位复位为 0。
比较器监测 VIN 电压。一旦适配器断开连接且 VIN 降至低于 VIN_BACKUP 阈值,充电器终止正向充电模式,强制 EN_REV = 1,开始对电池或超级电容器放电,以将 VIN 电压调节到 VIN_REV 寄存器设置。充电器进入备用模式后,REV_STAT 会相应地更改。同时,如果 REV_MASK = 0,则 INT 脉冲被置为有效并将 REV_FLAG 设置为 1。
监测 VIN 以触发备用模式的比较器阈值在 VIN_BACKUP 寄存器位中编程为 VINDPM 值的比率。仅当 EN_BACKUP = 1 且 VIN 降至阈值以下时,充电器本身才会强制 EN_REV = 1 以进入备用模式。
如果充电器在备用模式下运行,则以下任何条件都会强制充电器退出备用运行:
当充电器处于备用模式时,比较器在 VIN 上处于工作状态,检查适配器是否重新连接。如果 VIN 高于 VIN_REV + 6% 的调节窗口,器件自动退出备用模式并恢复正向充电。例如,如果 VIN_REV = 15V 且转换器在备用模式下运行,并且 20V 适配器已连接:VIN 升至 15.9V 以上,触发器件退出备用模式并正常继续进行正常上电例程。
由于在重新启动序列期间不测量 VIN,因此不会更新 VINDPM。在大多数应用中,该器件应支持单个适配器,以便之前设置的 VINDPM 值仍然准确。对于可能存在不同适配器电压的应用,用户可以手动设置 VINDPM 值。
如果启用了 IBAT_REV(设置为 0、1 或 2),则在备用模式期间电池放电电流会受到限制。为了获得最佳响应,TI 建议在使用备用模式时设置 IBAT_REV = 3(禁用)。根据 VIN 处的负载,可能需要额外的高达 200μF 的低 ESR 电容,以防 VIN 降至 VINDPM 设定点以下。