ZHCSZ16 October 2025 BQ25692-Q1
ADVANCE INFORMATION
在升压模式运行时,输出电流是不连续的,这决定了输出 RMS 纹波电流和输出电压纹波。输出电容器应具有足够的纹波电流额定值以吸收输出交流电流(即 ESR 足够低)、并具有足够大的电容以保持较小的输出电压纹波。对于升压模式运行,输出 RMS 纹波电流和输出电压纹波通过以下公式计算,其中 D = (1 - VIN / VOUT)。
最恶劣情况下的输出 RMS 纹波电流和输出电压纹波都发生在转换器的最低 VIN 输入电压处。较大且快速的负载瞬变可能需要额外的电容。