ZHCSMZ9D September 2022 – February 2025 BQ25620 , BQ25622
PRODUCTION DATA
BQ25620 和 BQ25622 采用与 I2C 兼容的接口,可实现灵活的充电参数编程和瞬时器件状态报告。I2C 是一种双向 2 线制串行接口。只需要两条开漏总线线路:一条串行数据线 (SDA) 和一条串行时钟线 (SCL)。
该器件具有 7 位 I2C 地址 0x6B,通过寄存器地址 0x02-0x38 从主机器件(如微控制器或数字信号处理器)接收控制输入。主机器件启动所有传输,然后充电器做出响应。这些地址之外的寄存器读取操作会返回 0xFF。当总线空闲时,SDA 和 SCL 线都为高电平。
I2C 接口支持标准模式(高达 100kb/s)、快速模式(高达 400kb/s)和快速+ 模式(高达 1Mb/s)。这些线路通过上拉电阻器上拉至基准电压。该器件的 I2C 检测阈值支持 1.2V 至 5V 的通信基准电压。
由于器件在低功耗模式下运行时具有超低 IQ,因此必须确保 I2C 总线上的 START 命令和任何后续 START 命令之间至少相隔 90μs。建议的最小 tbuf(STOP 和 START 条件之间的总线空闲时间)取决于 I2C 模式:
这些建议假定 I2C 事务成功完成。在 NACK 的情况下,还需要确保两条 START 命令之间至少相隔 90μs。