ZHCSMZ9D September 2022 – February 2025 BQ25620 , BQ25622
PRODUCTION DATA
设置输入电流和电压限值后,转换器将启用,并且 HSFET 和 LSFET 开始开关。如果电池充电被禁用,BATFET 将关闭。否则,BATFET 将保持导通状态,以便为电池充电。转换器启动需要满足以下条件:
当系统电源轨上升时,BQ25620 和 BQ25622 提供软启动,方法是将 IINDPM 设置为其最低可编程值并单步调试每个可用的设置,直至达到 IINDPM 寄存器设置的值。同时,当系统电源轨低于 VSYS_SHORT 时,系统短路保护将输出电流限值在大约 0.5A。
此器件使用一个高效 1.5MHz 固定频率脉宽调制 (PWM) 降压开关调节器。内部补偿反馈环路可在输入电压、电池电压、充电电流和温度的所有条件下严格控制开关频率,从而简化输出滤波器设计。
该器件在轻负载条件下切换到脉冲频率调制 (PFM) 控制。PFM_FWD_DIS 和 PFM_OTG_DIS 位可用于分别在降压和升压下禁用 PFM 运行。