ZHCSMZ9D September 2022 – February 2025 BQ25620 , BQ25622
PRODUCTION DATA
由于开关频率为 1.5MHz,因此允许使用小电感值和电容值来保持电感器饱和电流高于充电电流 (ICHG) 加上纹波电流 (IRIPPLE) 的一半:
电感器纹波电流取决于输入电压 (VVBUS)、占空比 (D = VBAT/VVBUS)、开关频率 (fS) 和电感 (L)。

当占空比 (D) 约为 0.5 时,将产生最大电感器纹波电流。通常,电感器纹波的设计范围为最大充电电流的 20% 至 40% 之间,这是在电感器尺寸和效率之间进行权衡的结果。