ZHCSMZ9D September 2022 – February 2025 BQ25620 , BQ25622
PRODUCTION DATA
BQ25620和 BQ25622 指示开漏 STAT 引脚上的充电状态。STAT 引脚可驱动一个 LED。STAT 引脚功能可通过 DIS_STAT 位禁用。
| 充电状态 | STAT 指示灯 |
|---|---|
| 正在充电(包括充电) | 低电平 |
| 未充电,未检测到故障。(包括充电完成、充电被禁用、不存在适配器,处于 OTG 模式。) | 高电平 |
| 充电暂停 |
以 1Hz 的频率闪烁 |