ZHCSMZ9D September 2022 – February 2025 BQ25620 , BQ25622
PRODUCTION DATA
BQ25620 和 BQ25622 具有集成的双向阻断 BATFET,可关闭该 BATFET 以消除电池到系统的漏电流。BATFET 由 BATFET_CTRL 寄存器位控制,并支持关断模式、运输模式和系统电源复位。
| 模式 | BATFET | I2C | 进入,无适配器 | 进入,有适配器,BATFET_CTRL_WVBUS = 0 | 进入,有适配器,BATFET_CTRL_WVBUS = 1 | EXIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正常 | 打开 | 运行 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 运输模式 | 关闭 | 关闭 | 写入 BATFET_CTRL = 10 会在 BATFET_DLY 之后关闭 BATFET 并进入运输模式。 | 当存在适配器时,写入 BATFET_CTRL = 10 无效。当 BATFET_DLY 过期且适配器已移除时,器件会关闭 BATFET 并进入运输模式。在移除适配器之前写入 BATFET_CTRL = 00 会中止运输模式。 | 写入 BATFET_CTRL = 10 会在 BATFET_DLY 之后关闭 BATFET。当 BATFET_DLY 过期且适配器已移除时,器件会进入运输模式。在移除适配器之前写入 BATFET_CTRL = 00 会打开 BATFET 并中止运输模式。 | QON 或适配器插入 |
| 系统复位 | 从开到关再到开 | 运行 | 写入 BATFET_CTRL = 11 会在 BATFET_DLY 之后启动系统复位。保持 tQON_RST 的 QON 为低电平会立即启动复位(不应用 BATFET_DLY)。 | 写入 BATFET_CTRL = 11 会被忽略,并且 BATFET_CTRL 复位至 00。保持 tQON_RST 的 QON 为低电平会被忽略。 | 写入 BATFET_CTRL = 11 会在 BATFET_DLY 之后启动系统复位。保持 tQON_RST 的 QON 为低电平会立即启动复位。在系统复位期间,转换器被置于 HIZ,并在系统复位完成时退出 HIZ。 | 不适用 |
| 关断模式 | 关闭 | 关闭 | 写入 BATFET_CTRL = 01 会在 BATFET_DLY 之后关闭 BATFET 并进入关断模式。 | 无论 BATFET_CTRL_WVBUS 设置怎样,在存在适配器的情况下写入 BATFET_CTRL = 01 都会被忽略,并且 BATFET_CTRL 会复位至 00。 | 适配器插入 | |