ZHCSMZ9D September 2022 – February 2025 BQ25620 , BQ25622
PRODUCTION DATA
| 功能 | BQ25611D | BQ25616 | BQ25620 | BQ25622 |
|---|---|---|---|---|
| 输入电压范围 | 4V 至 13.5V | 4V 至 13.5V | 3.9V 至 18V | 3.9V 至 18V |
| 器件配置 | I2C | 独立 | I2C | I2C |
| 可编程充电电压 | 3.5V - 4.3V(100mV/步长),4.3V - 4.52V(10mV/步长) | 4.1V / 4.2V / 4.35V | 3.5V - 4.8V(10mV/步长) | 3.5V - 4.8V(10mV/步长) |
| D+/D- USB 检测 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| ILIM 引脚 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| TS 曲线 | JEITA | 热/冷 | JEITA | JEITA |
| 静态电池电流 | 9.5μA | 9.5μA | 1.5μA | 1.5μA |
| OTG | 是 | 是 | 是 | 是 |
| OTG 电流限值 | 1.2A | 1.2A | 2.4A | 2.4A |
| ADC | 无 | 无 | 12 位 ADC | 12 位 ADC |
| 封装 | 4x4mm2 QFN (24) | 4x4mm2 QFN (24) | 2.5x3mm2 QFN (18) | 2.5x3mm2 QFN (18) |