ZHCSMZ9C September 2022 – February 2024 BQ25620 , BQ25622
PRODUCTION DATA
SDA 线上每个字节的长度都必须为 8 位。每次传输所要传输的字节数不受限制。每个数据字节必须后跟一个确认 (ACK) 位。传输数据时,最高有效位 (MSB) 优先。如果目标在已执行某个其他功能之前,无法接收或发送另外一个完整的数据字节,则它可以将 SCL 线保持为低电平,以强制主机进入等待状态(时钟延展)。当目标准备好接收另一个数据字节并释放 SCL 线时,数据传输将继续。