ZHCSMZ9D September 2022 – February 2025 BQ25620 , BQ25622
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电压范围 (相对于 GND) |
VBUS(转换器不进行开关) | -2 | 26 | V |
| PMID(转换器不进行开关) | -0.3 | 26 | V | |
| BAT、SYS(转换器不进行开关) | -0.3 | 6 | V | |
| SW | –2 (50 ns) | 21 | V | |
| BTST(当转换器进行开关时) | -0.3 | 27 | V | |
| CE、STAT、SCL、SDA、INT、REGN、QON | -0.3 | 6 | V | |
| D+、D-、ILIM、PG、 TS、TS_BIAS | -0.3 | 6 | V | |
| 输出灌电流 | INT、STAT、PG | 6 | mA | |
| 差分电压 | BTST-SW | -0.3 | 6 | V |
| PMID-VBUS | -0.3 | 6 | V | |
| SYS-BAT | -0.3 | 6 | V | |
| TJ | 结温 | -40 | 150 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | -55 | 150 | °C |