ZHCSLA7C December 2019 – September 2023 AM6526 , AM6528 , AM6546 , AM6548
PRODUCTION DATA
AM654x 和 AM652xSitara™ 处理器是 Arm® 应用处理器,旨在满足现代工业 4.0 嵌入式产品的复杂处理需求。
AM654x 和 AM652x 器件将四个或两个 Arm®Cortex®-A53 内核与双 Arm®Cortex®-R5F MCU 子系统(包括旨在帮助客户实现其最终产品功能安全目标的特性)和三个千兆位工业通信子系统 (PRU_ICSSG) 组合在一起,从而为功能安全应用实现支持 SoC 且具有工业连接和处理能力的高性能工业控制。AM65xx 目前正在按照 IEC 61508 标准要求,接受 TÜV SÜD 的认证评估。
AM654x 中的四个 Arm®Cortex®-A53 内核分布在两个具有共享 L2 存储器的双核集群中,以创建两个处理通道。AM652x 中的两个 Arm®Cortex®-A53 内核可通过单个双核集群和两个单核集群选项提供。片上存储器、外设和互联中包含广泛的 ECC,可确保可靠性。整个 SoC 中包括旨在帮助客户设计可实现他们的功能安全目标的特性(正在等待 TÜV SÜD 评估结果)。除了 DMSC 管理的粒度防火墙之外,某些 AM654x 和 AM652x 器件上还提供了加密加速和安全启动功能。
Arm®Cortex®-A53 RISC CPU 及 Arm® Neon™ 扩展可实现可编程性,而双 Arm®Cortex®-R5F MCU 子系统可作为两个内核用于一般用途或用于锁步模式,以帮助满足功能安全应用的需求。PRU_ICSSG 子系统可用于提供最多六个工业以太网端口,如 Profinet IRT、TSN、Ethernet/IP 或 EtherCAT® 等,或者用于标准千兆位以太网连接。
TI 提供了一整套针对 Arm® 内核的软件和开发工具,其中包括 Processor SDK Linux、Linux-RT、RTOS 和 Android 以及 C 语言编译器和一个可查看源代码执行情况的调试界面。我们将会提供相关功能安全和安保文档,以帮助客户开发功能安全或安保相关的系统。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| AM6548 | ACD(FCBGA,784) | 23.0mm × 23.0mm |
| AM6528 | ACD(FCBGA,784) | 23.0mm × 23.0mm |
| AM6546 | ACD(FCBGA,784) | 23.0mm × 23.0mm |
| AM6526 | ACD(FCBGA,784) | 23.0mm × 23.0mm |