ZHCSU79D December 2023 – April 2026 AM62P , AM62P-Q1
PRODUCTION DATA
控制器局域网 (CAN) 是一种串行通信协议,用于有效地为具有高安全性的分布式实时控制提供支持。CAN 具有较高的抗电气干扰能力以及自诊断和修复数据错误的能力。在 CAN 网络中,许多较短的信息会广播到整个网络,从而在系统的每个节点中提供数据一致性。
MCAN 模块支持传统 CAN 和 CAN FD(具有灵活数据速率的 CAN)规范。CAN FD 特性可实现高吞吐量和增加每个数据帧的有效负载。传统 CAN 和 CAN FD 器件可以在同一网络中共存,不会发生任何冲突。
CAN 和 CAN FD 器件需通过(相对于本器件而言的)外部收发器,连接至 CAN 网络的物理层。每个 MCAN 模块均支持超过 1Mbps 的灵活比特率,且符合 ISO 11898-1:2015 标准。
有关更多信息,请参阅器件 TRM 的外设 一章中的模块化控制器局域网 (MCAN) 一节。