ZHCSU79F December 2023 – November 2026 AM62P , AM62P-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 信号类型 [2] | 说明 [3] | AMH 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| MCU_GPIO0_0 (1) | IO | 通用输入/输出 | B10 |
| MCU_GPIO0_1 (1) | IO | 通用输入/输出 | E10 |
| MCU_GPIO0_2 | IO | 通用输入/输出 | C10 |
| MCU_GPIO0_3 | IO | 通用输入/输出 | B11 |
| MCU_GPIO0_4 | IO | 通用输入/输出 | D10 |
| MCU_GPIO0_5 | IO | 通用输入/输出 | B6 |
| MCU_GPIO0_6 | IO | 通用输入/输出 | C8 |
| MCU_GPIO0_7 (1) | IO | 通用输入/输出 | B8 |
| MCU_GPIO0_8 (1) | IO | 通用输入/输出 | B7 |
| MCU_GPIO0_9 | IO | 通用输入/输出 | D8 |
| MCU_GPIO0_10 | IO | 通用输入/输出 | D7 |
| MCU_GPIO0_11 (1) | IO | 通用输入/输出 | C7 |
| MCU_GPIO0_12 (1) | IO | 通用输入/输出 | C6 |
| MCU_GPIO0_13 | IO | 通用输入/输出 | E8 |
| MCU_GPIO0_14 | IO | 通用输入/输出 | D6 |
| MCU_GPIO0_15 (1) | IO | 通用输入/输出 | F8 |
| MCU_GPIO0_16 (1) | IO | 通用输入/输出 | E7 |
| MCU_GPIO0_17 | IOD | 通用输入/输出 | E11 |
| MCU_GPIO0_18 | IOD | 通用输入/输出 | D11 |
| MCU_GPIO0_19 | IOD | 通用输入/输出 | A13 |
| MCU_GPIO0_20 | IOD | 通用输入/输出 | C11 |
| MCU_GPIO0_21 | IO | 通用输入/输出 | F14 |
| MCU_GPIO0_22 | IO | 通用输入/输出 | B9 |
| MCU_GPIO0_23 | IO | 通用输入/输出 | F13 |