ZHCSU79F December 2023 – November 2026 AM62P , AM62P-Q1
PRODUCTION DATA
增强型脉宽调制 (EPWM) 模块是一种高度灵活的基于定时器的外设,用于为电机控制、数字电源和通用定时应用生成精确的脉宽调制波形。
EPWM 模块支持可编程周期、占空比与相位控制,同时具备多项特性:可生成带独立上升沿和下降沿延迟控制的死区信号、提供用于故障处理的跳变区输入、配备用于与其他 EPWM 模块同步的时基同步输入/输出信号,还能生成事件以触发 CPU 中断和 ADC 转换,进而实现控制环路与波形生成之间的精确同步。
该模块的其他功能包括:通过高频载波信号实现 PWM 斩波,以降低 EMI 并提升信号质量;具备可编程事件分频功能,可对 PWM 事件触发动作的频率进行精细化控制。
有关更多信息,请参阅器件 TRM 的外设 章节中的增强型脉宽调制 (EPWM) 一节。