ZHCSU79D December 2023 – April 2026 AM62P , AM62P-Q1
PRODUCTION DATA
通用输入/输出 (GPIO) 外设提供专用的通用引脚,可以配置为输入或输出。当配置为输出时,用户可以对内部寄存器进行写入来控制输出引脚上驱动的状态。当配置为输入时,用户可以通过读取内部寄存器的状态来获取输入的状态。
一个 GPIO 模块最多支持 144 个专用信号,这些信号分为 9 个组,每组最多包含 16 个 GPIO 信号。
每个包含 16 个 GPIO 信号的组,其中断生成功能都可以被独立使能。对于每个支持中断的 GPIO 信号,可指定由上升沿和/或下降沿触发中断。
此外,GPIO 外设可在不同的事件生成模式下产生 DMA 同步事件。同时,GPIO 信号还支持置位/清零功能。
有关更多信息,请参阅器件 TRM 的外设 一章中的通用接口 一节。