ZHCSU79E December 2023 – August 2026 AM62P , AM62P-Q1
PRODUCTION DATA
本节介绍了具有特定连接要求的封装焊球和未使用封装焊球的连接要求。
除非另有说明,否则必须为所有电源引脚提供建议运行条件 中指定的电压。
需要补充说明的是,“保持未连接状态”或“无连接”(NC) 表示这些器件焊球编号不能连接任何信号布线。
| AMH 焊球 编号 |
焊球名称 | 连接要求 |
|---|---|---|
| G6 B13 |
MCU_ERRORn TRSTn |
这些焊球均必须通过单独的外部拉电阻器连接到 VSS,以确保如果 PCB 信号布线已连接并且未由连接的器件主动驱动,与这些焊球关联的输入会保持为有效的逻辑低电平。如果没有 PCB 信号布线连接到焊球,则可以使用内部下拉来保持有效的逻辑低电平。 |
| B12 D13 F11 G24 C13 E13 E14 |
EMU0 EMU1 MCU_RESETz RESET_REQz TCK TDI TMS |
这些焊球每一个均必须通过单独的外部拉电阻器连接到相应的电源(1),以确保如果信号布线 PCB 已连接并且未由连接的器件主动驱动,则与这些焊球相关的输入保持为有效的逻辑高电平。如果没有 PCB 信号布线连接到焊球,则可以使用内部上拉来保持有效的逻辑高电平。 |
| E11 D11 A13 C11 |
MCU_I2C0_SCL MCU_I2C0_SDA WKUP_I2C0_SCL WKUP_I2C0_SDA |
这些焊球均必须通过单独的外部拉电阻器连接到相应的电源(1)或 VSS,以确保与这些焊球相关的输入相应地保持为有效的逻辑高电平或低电平,从而实现所选的信号功能。 |
| U22 U21 U20 V25 T20 T21 V24 W25 AC25 AB25 AA25 W24 Y24 AD25 AB24 AC24 |
GPMC0_AD0 GPMC0_AD1 GPMC0_AD2 GPMC0_AD3 GPMC0_AD4 GPMC0_AD5 GPMC0_AD6 GPMC0_AD7 GPMC0_AD8 GPMC0_AD9 GPMC0_AD10 GPMC0_AD11 GPMC0_AD12 GPMC0_AD13 GPMC0_AD14 GPMC0_AD15 |
这些焊球每一个均必须通过单独的外部拉电阻器连接到相应的电源(1)或 VSS,以确保与这些焊球相关的输入相应地保持为有效的逻辑高电平或低电平,从而选择所需的器件引导模式。 |
| 1G2 1H1 AE2 B1 1C1 1D2 1E1 1F1 1E2 |
VDDS_DDR VDDS_DDR VDDS_DDR VDDS_DDR VDDS_DDR VDDS_DDR VDDS_DDR VDDS_DDR VDDS_DDR_C |
如果不使用 DDRSS,则必须将这些焊球中的每一个直接连接到 VSS。 |
| T6 K3 T5 T1 P6 T4 K5 L2 L3 M2 N2 K2 N3 L1 M1 T2 R2 N5 P3 P2 N6 K4 Y6 U6 Y5 R1 P1 N4 P5 L6 T3 C3 H3 V4 AD1 B2 A3 A4 A5 A2 B4 D2 C4 E2 F1 G5 F2 G3 H4 J2 G2 U2 U3 U5 V5 V2 Y2 Y3 AA4 AC2 AA2 AC4 AD2 AD3 AC3 AE4 AE3 D1 C1 J1 H1 W1 V1 AA1 AB1 L5 V6 AA5 |
DDR0_ACT_n DDR0_ALERT_n DDR0_CAS_n DDR0_PAR DDR0_RAS_n DDR0_WE_n DDR0_A0 DDR0_A1 DDR0_A2 DDR0_A3 DDR0_A4 DDR0_A5 DDR0_A6 DDR0_A7 DDR0_A8 DDR0_A9 DDR0_A10 DDR0_A11 DDR0_A12 DDR0_A13 DDR0_BA0 DDR0_BA1 DDR0_BG0 DDR0_BG1 DDR0_CAL0 DDR0_CK0 DDR0_CK0_n DDR0_CKE0 DDR0_CKE1 DDR0_CS0_n DDR0_CS1_n DDR0_DM0 DDR0_DM1 DDR0_DM2 DDR0_DM3 DDR0_DQ0 DDR0_DQ1 DDR0_DQ2 DDR0_DQ3 DDR0_DQ4 DDR0_DQ5 DDR0_DQ6 DDR0_DQ7 DDR0_DQ8 DDR0_DQ9 DDR0_DQ10 DDR0_DQ11 DDR0_DQ12 DDR0_DQ13 DDR0_DQ14 DDR0_DQ15 DDR0_DQ16 DDR0_DQ17 DDR0_DQ18 DDR0_DQ19 DDR0_DQ20 DDR0_DQ21 DDR0_DQ22 DDR0_DQ23 DDR0_DQ24 DDR0_DQ25 DDR0_DQ26 DDR0_DQ27 DDR0_DQ28 DDR0_DQ29 DDR0_DQ30 DDR0_DQ31 DDR0_DQS0 DDR0_DQS0_n DDR0_DQS1 DDR0_DQS1_n DDR0_DQS2 DDR0_DQS2_n DDR0_DQS2 DDR0_DQS2_n DDR0_ODT0 DDR0_ODT1 DDR0_RESET0_n |
如果不使用 DDRSS,请保持未连接状态。注意:仅当 VDDS_DDR 和 VDDS_DDR_C 连接到 VSS 时,此列表中的 DDR0 引脚才能保持未连接状态。当 VDDS_DDR 和 VDDS_DDR_C 连接到电源时,必须按照DDR 电路板设计和布局布线指南中的定义来连接 DDR0 引脚。 |
| 1K2 | VDDS_MMC0 | 如果不使用 MMC0,则这些焊球均必须连接到任何不违反器件电源时序要求的 1.8V 电源。 |
| AC5 AA6 AB8 AD5 AC7 AB7 AD6 AE5 AE6 AC6 AA7 AB6 |
MMC0_CALPAD MMC0_CLK MMC0_CMD MMC0_DS MMC0_DAT0 MMC0_DAT1 MMC0_DAT2 MMC0_DAT3 MMC0_DAT4 MMC0_DAT5 MMC0_DAT6 MMC0_DAT7 |
如果不使用 MMC0,则这些焊球每一个均必须保持未连接状态。 |
| 1J4 1K5 Y11 |
VDDA_CORE_USB VDDA_1P8_USB VDDA_3P3_USB |
USB0 与 USB1 共享这些电源轨,因此在使用 USB0 或 USB1 时,这些焊球每一个均必须连接到有效的电源。如果不使用 USB0 和 USB1,则这些焊球每一个均必须直接连接到 VSS。 |
| AE8 AE7 Y8 Y7 AE10 AE9 1K4 Y10 |
USB0_DM USB0_DP USB0_RCALIB USB0_VBUS USB1_DM USB1_DP USB1_RCALIB USB1_VBUS |
如果不使用 USB0 或 USB1,请将相应的 DM、DP 和 VBUS 焊球保持未连接状态。注意:仅当 VDDA_CORE_USB、VDDA_1P8_USB 和 VDDA_3P3_USB 连接到 VSS 时,USB0_RCALIB 和 USB1_RCALIB 引脚才能保持未连接状态。当 VDDA_CORE_USB、VDDA_1P8_USB 和 VDDA_3P3_USB 连接到电源时,USB0_RCALIB 和 USB1_RCALIB 引脚必须通过单独的适当外部电阻器连接到 VSS。 |
| 1K6 IK8 IK7 |
VDDA_CORE_CSI_DSI VDDA_CORE_DSI_CLK VDDA_1P8_CSI_DSI |
如果不使用 CSIRX0 和 DSITX0 并且需要器件边界扫描功能,这些焊球每一个均必须连接至有效电源。如果不使用 CSIRX0 和 DSITX0,并且不需要器件边界扫描功能,这些焊球每一个均可以直接连接到 VSS。 |
| AE12 AE11 AB11 AB10 AA15 |
CSI0_RXCLKN CSI0_RXCLKP CSI0_RXN0 CSI0_RXP0 CSI0_RXRCALIB |
如果不使用 CSIRX0,则保持未连接状态。 |
| AC10 AC9 |
CSI0_RXN1 CSI0_RXP1 |
如果 CSIRX0 未使用或仅在单通道模式下运行,请保持未连接状态。 |
| AA10 AA9 |
CSI0_RXN2 CSI0_RXP2 |
如果 CSIRX0 未使用或仅在单通道或双通道模式下运行,请保持未连接状态。 |
| AD9 AD8 |
CSI0_RXN3 CSI0_RXP3 |
如果 CSIRX0 未使用或仅在单通道、双通道或三通道模式下运行,请保持未连接状态。 |
| AA12 AA13 AD11 AD12 Y16 |
DSI0_TXCLKN DSI0_TXCLKP DSI0_TXN0 DSI0_TXP0 DSI0_TXRCALIB |
如果不使用 DSITX0,则保持未连接状态。 |
| AB13 AB14 |
DSI0_TXN1 DSI0_TXP1 |
如果 DSITX0 未使用或仅在单通道模式下运行,请保持未连接状态。 |
| AC12 AC13 |
DSI0_TXN2 DSI0_TXP2 |
如果 DSITX0 未使用或仅在单通道或双通道模式下运行,请保持未连接状态。 |
| AE14 AE15 |
DSI0_TXN3 DSI0_TXP3 |
如果 DSITX0 未使用或仅在单通道、双通道或三通道模式下运行,请保持未连接状态。 |
| AE20 AD20 AC19 AD19 AA19 AB19 AD18 AE19 AD17 AD16 AB17 AC17 AC16 AC15 AB16 AA16 AE18 AE17 AD15 AD14 |
OLDI0_A0N OLDI0_A0P OLDI0_A1N OLDI0_A1P OLDI0_A2N OLDI0_A2P OLDI0_A3N OLDI0_A3P OLDI0_A4N OLDI0_A4P OLDI0_A5N OLDI0_A5P OLDI0_A6N OLDI0_A6P OLDI0_A7N OLDI0_A7P OLDI0_CLK0N OLDI0_CLK0P OLDI0_CLK1N OLDI0_CLK1P |
如果不使用 OLDI0,则保持未连接状态。 |
| 1A6 | VMON_VSYS | 如果不使用 VMON_VSYS,这个焊球必须直接连接至 VSS。 |
| 1A10 1A4 |
VMON_1P8_SOC VMON_3P3_SOC |
如果 VMON_1P8_SOC 和 VMON_3P3_SOC 未用于监控 SOC 电源轨,则这些焊球必须保持连接到各自的 1.8V 和 3.3V 电源轨,或者直接连接到 VSS。 |
内部拉电阻器很弱,在某些工作条件下可能无法提供足够的电流来保持有效的逻辑电平。当连接到具有相反逻辑电平泄漏的元件时,或者当外部噪声源与连接到仅由内部电阻器拉至有效逻辑电平的焊球的信号布线耦合时,可能会出现这种情况。因此,建议使用外部拉电阻器来在具有外部连接的焊球上保持有效的逻辑电平。
很多处理器 I/O 默认处于关闭状态,并且可能需要外部拉电阻器才能将任何所连接器件的输入保持在有效逻辑状态,直到软件初始化相应的 I/O。引脚属性 表的“复位 RX/TX/PULL 期间的焊球状态”和“复位 RX/TX/PULL 后的焊球状态”列中定义了可配置器件 IO 的状态。任何输入缓冲器(RX)关闭的 IO 都可以浮动,而不会损坏器件。但是,任何已打开输入缓冲器 (RX) 的 IO 不得浮动到 VILSS 和 VIHSS 之间的任何电位。输入缓冲器可以进入高电流状态,如果允许在这些电平之间浮动,则可能会损坏 IO 单元。