ZHCSU79C December 2023 – October 2025 AM62P , AM62P-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | AMH 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| TIMER_IO0 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | C24、H25 |
| TIMER_IO1 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | B24、H22 |
| TIMER_IO2 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | B23、H23 |
| TIMER_IO3 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | F20、H21 |
| TIMER_IO4 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | C25、J24 |
| TIMER_IO5 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | A24、H20 |
| TIMER_IO6 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | A23、D23 |
| TIMER_IO7 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | C22、D24 |