ZHCSU79F December 2023 – November 2026 AM62P , AM62P-Q1
PRODUCTION DATA
增强型捕获 (ECAP) 模块是一款时序外设,旨在精准捕获并测量外部信号特性,如信号周期、频率、占空比或脉冲宽度。ECAP 模块借助 32 位时间戳计数器及最多四个 32 位捕获寄存器进行工作。捕获到的数值可用于计算时序间隔、生成中断信号或触发其他外设动作。
该模块可在任一捕获事件发生时生成中断,支持绝对时间捕获与增量时间戳捕获两种模式,允许为每个捕获事件配置可编程边沿极性;且在不用于捕获功能时,可在辅助脉宽调制 (APWM) 模式下运行,生成 PWM 输出信号。ECAP 还支持还支持单次捕获模式与连续捕获模式:单次捕获模式最多可捕获四个时间戳事件,连续捕获模式则将时间戳存储在深度为四的循环缓冲区中。
这些功能使 ECAP 模块适用于速度测量、位置检测及精确输入信号监控控制等应用场景。
有关更多信息,请参阅器件 TRM 的外设 一章中的增强型捕获 (ECAP) 模块 一节。