ZHCSU79C December 2023 – October 2025 AM62P , AM62P-Q1
PRODUCTION DATA
| 电源名称 | 说明 | 最小值(1) | 标称值 | 最大值(1) | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD_CORE(2) VDDA_CORE_CSI_DSI(2) VDDA_CORE_DSI_CLK(2) VDDA_CORE_USB(2) VDDA_DDR_PLL0(2) |
内核电源 CSIRX0 和 DSITX0 内核电源 DSITX0 时钟内核电源 USB0 和 USB1 内核电源 DDR 去偏斜 PLL 电源 |
0.75V 工作电压 | 0.715 | 0.75 | 0.79 | V |
| 0.85V 工作电压 | 0.81 | 0.85 | 0.895 | V | ||
| VDD_CANUART(3) | CANUART 内核电源 | 0.75V 工作电压 | 0.715 | 0.75 | 0.79 | V |
| 0.85V 工作电压 | 0.81 | 0.85 | 0.895 | V | ||
| VDDR_CORE | RAM、MMC0 PHY 内核以及 MMC0 DLL 模拟电源 | 0.81 | 0.85 | 0.895 | V | |
| VDDS_DDR(4) VDDS_DDR_C(4) |
DDR PHY IO 电源 DDR 时钟 IO 电源 |
1.1V 工作电压 | 1.06 | 1.1 | 1.17 | V |
| VDDS_MMC0 | MMC0 PHY IO 电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDS_OSC0 | MCU_OSC0 和 WKUP_LFOSC0 电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_MCU | RCOSC、POR、POK 和 MCU_PLL0 模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_PLL0 | MAIN_PLL0、MAIN_PLL1 和 MAIN_PLL2 模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_PLL1 | MAIN_PLL16、MAIN_PLL17 和 MAIN_PLL18 模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_PLL2 | MAIN_PLL6 模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_PLL3 | MAIN_PLL12 模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_PLL4 | MAIN_PLL8 和 MAIN_PLL15 模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_1P8_CSI_DSI | CSIRX0 和 DSITX0 1.8V 模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_1P8_OLDI0 | OLDI0 1.8V 模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_1P8_USB | USB0 和 USB1 1.8V 模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_TEMP0 | TEMP0 模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_TEMP1 | TEMP1 模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_TEMP2 | TEMP2 模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VPP | 电子保险丝 ROM 编程电源 | 请参阅(5) | 请参阅(5) | 请参阅(5) | V | |
| VMON_1P8_SOC | 1.8V SoC 电源的电压监测器 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_3P3_USB | USB0 和 USB1 3.3V 模拟电源 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
| VMON_3P3_SOC | 3.3V SoC 电源的电压监测器 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
| VMON_VSYS | 系统电源的电压监测 | 0 | 请参阅(6) | 1 | V | |
| USB0_VBUS | USB0 电平转换的 VBUS 输入 | 0 | 请参阅(7) | 3.465 | V | |
| USB1_VBUS | USB1 电平转换的 VBUS 输入 | 0 | 请参阅(7) | 3.465 | V | |
| VDDSHV_CANUART(8) | IO 组 CANUART 的双电压 IO 电源 | 1.8V 工作电压 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 工作电压 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV_MCU | IO 组 MCU 的双电压 IO 电源 | 1.8V 工作电压 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 工作电压 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV0 | IO 组 0 的双电压 IO 电源 | 1.8V 工作电压 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 工作电压 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV1 | IO 组 1 的双电压 IO 电源 | 1.8V 工作电压 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 工作电压 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV2 | IO 组 2 的双电压 IO 电源 | 1.8V 工作电压 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 工作电压 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV3 | IO 组 3 的双电压 IO 电源 | 1.8V 工作电压 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 工作电压 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV5 | IO 组 5 的双电压 IO 电源 | 1.8V 工作电压 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 工作电压 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV6 | IO 组 6 的双电压 IO 电源 | 1.8V 工作电压 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 工作电压 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| TJ | 工作结温范围 | 125°C 工业和汽车 | -40 | 125 | °C | |