ZHCSPR9A December 2023 – September 2026 AFE782H1 , AFE882H1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVDD 至 GND | PVDD > 2.7V,VDD 在内部生成 | 2.7 | 5.5 | V | ||
| PVDD = VDD | 1.71 | 1.89 | V | |||
| VDD 至 GND | 1.71 | 1.89 | V | |||
| IOVDD 至 GND | 1.71 | 5.5 | V | |||
| VREFIO 至 GND,外部 VREF | 1.2 | 1.25 | 1.3 | V | ||
| TA | 环境温度 | 额定值 | -40 | 125 | °C | |
| 工作 | -55 | 125 | °C | |||