ZHCSPR9A December 2023 – September 2026 AFE782H1 , AFE882H1
PRODUCTION DATA
除了 ADC 偏移、两个外部监控输入和温度传感器之外,AFEx82H1 的 ADC 还具有五个其他内部输入可用于监控基准电压、电源、静态电压和 DAC 输出。这五个电压测量值是 ADC 自诊断多路复用器(SD0 至 SD4)测量值的一部分,并会在 27h 的 ADC_SD_MUX 寄存器中报告;另请参阅节 7。
通道 4 (SD0) 测量该器件的基准电压。ADC 通过电阻分压器(除以 2)测量基准电压。请注意,所有 ADC 测量值都是基准的函数;使用 SD0 来测量基准不会显示为诊断测量。该转换的数据速率为 2560Hz,ADC 的范围设置为 VREF。
通道 5 (SD1) 测量该器件的 PVDD 电源。ADC 通过电阻分压器(除以 6)测量 PVDD 电压。该转换的数据速率为 2560Hz,ADC 的范围设置为 VREF。
通道 6 (SD2) 测量该器件的 VDD 电源。选择通道 6 后,ADC 通过电阻分压器(除以 2)测量 VDD 电压。该转换的数据速率为 2560Hz,ADC 的范围设置为 VREF。
通道 7 (SD3) 是 ZTAT(零温度系数)电压。该内部电压的标称值为 0.6V,具有较低温漂,且不依赖于基准电压。ADC 对 ZTAT 电压的测量值可用于确定基准电压的状态。该转换的数据速率为 2560Hz,ADC 的范围设置为 VREF。
通道 8 (SD4) 测量 DAC 的 VOUT。ADC 通过电阻分压器(除以 2)测量 VOUT 电压。该转换的数据速率为 2560Hz,ADC 的范围设置为 2 × VREF。
DAC 电压监控输入的输入范围在 0V 至 2.5V 或 0V 至 1.25V 之间,具体范围取决于 PVDD 电压。一旦 PVDD 电压超过 2.7V,DAC 电压监控的输入范围便会自动切换至 0V 至 2.5V 范围。DAC 电压转换值以直接二进制格式存储在 ADC 寄存器中。这些通道的 ADC 分辨率通过方程式 7 计算得出。