ZHCSPR9A December 2023 – September 2026 AFE782H1 , AFE882H1
PRODUCTION DATA
图 6-12 显示了警报电压是独立于 DAC 输出电压生成的。警报极性控制逻辑可以选择警报电压发生器的输出电平。警报操作控制逻辑可以在 DAC 输出电压和警报电压发生器输出电压之间进行选择。警报操作控制逻辑还可以控制输出缓冲器高阻态开关。
在正常运行期间,预期的 VOUT 电压取决于 DAC_CODE。SD4 (VOUT) 诊断通道的 ADC 阈值是围绕已编程的 DAC_CODE 进行设置的。在警报条件下,如果警报操作将 VOUT 电压更改为警报电压或将 VOUT 缓冲器切换到高阻态模式,则 VOUT 电压不再取决于 DAC_CODE。在这种情况下,SD4 (VOUT) 诊断通道也会报告警报。要清除该警报,只要所有其他警报条件都已清除,即可将警报操作设置为无操作或 DAC 清除代码。应用任一警报操作都会将 VOUT 电压设置在预期的 ADC 阈值范围内,并在 SD4 (VOUT) 通道的下一次 ADC 测量后清除警报。
应特别注意瞬态事件期间的警报逻辑。当新的 DAC_CODE 超过 SD4 (VOUT) 警报阈值且 ADC 在自动模式下监控 SD4 (VOUT) 输入时,可能会在 VOUT 稳定到一个新值的同时发生 ADC 转换。这种转换可能会触发误报。有两种方法可以防止这种误报: