ZHCSPR9 December 2023 AFE782H1 , AFE882H1
PRODUCTION DATA
TA = 25°C,PVDD = 2.7V,IOVDD = 1.8V,外部或内部 VREFIO = 1.25V,RLOAD = 50kΩ 至 GND,CLOAD = 100pF 至 GND,且数字输入处于 IOVDD 或 GND(除非另有说明)





| DAC 处于中间码 | ||

| PVDD = 5.5V | ||
图 5-15 DAC 增益误差与温度间的关系
图 5-17 DAC 满量程误差与温度间的关系
| DAC 处于中间码 | PVDD = 5.5V | |




| 内部基准 | ||





| 理想基准 | ||

| PVDD = 5.5V | ||
图 5-16 DAC 偏移误差与温度间的关系
图 5-18 DAC 零标度误差与温度间的关系
| DAC 处于中间码 | PVDD = 5.5V | |