ZHCSPR9A December 2023 – September 2026 AFE782H1 , AFE882H1
PRODUCTION DATA
表 6-14 显示了由连接的引脚根据通信选项设置 HART 功能的各种选项。
| 功能 | 接口模式1 | 引脚名称 | 硬件方法(连接引脚) | 替代方法(未连接引脚) |
|---|---|---|---|---|
| 请求发送 (RTS) | 不限 | RTS(输入) |
L:RTS 置为有效。 H:RTS 置为无效。 |
写入 MODEM_CFG.RTS 位 1:RTS 置为有效。 0:RTS 置为无效。 |
| 载波检测 (CD) | 不限 | CD(输出) |
L:CD 置为无效。 H:CD 置为有效。 |
连接和设置中断请求 或 轮询 CD_ASSERT/CD_DEASSERT |
| 允许发送 (CTS) | 不限 | 无 | 不可用 | 连接和设置中断请求 或 轮询 CTS_ASSERT |
| Alarm | 不限 | ALARM(输出) | 系统控制器有多个基于报警的中断源;另请参阅节 6.3.3。 | 连接和设置中断请求 或 轮询 ALARM_STATUS 寄存器 |
| 中断请求 (IRQ)2 | UART | SDO(输出) | 可配置电平和极性的中断引脚(请参阅节 6.3.4)。 系统控制器有多个中断源;另请参阅节 6.3.5.8。 |
设置 CONFIG.UBM_IRQ_EN = 1 可以生成软 IRQ 作为中断命令,后跟 UARTOUT 上的数据。有关详细信息,请参阅节 6.5.4.1。 |
| 仅 SPI | UARTOUT(输出) | 轮询状态寄存器 | ||
| SPI + UART | 无 | 不可用 | 轮询状态寄存器 |