ZHCSPR9A December 2023 – September 2026 AFE782H1 , AFE882H1
PRODUCTION DATA
由于集成了用于 HART 通信的接收和发送 FIFO,因此可以使用“仅 SPI”接口轻松实现多通道配置的可扩展性。由于通信需要 CS 低电平,且 SDO 可以设置为三态条件,因此系统中的所有 AFEx82H1 器件只需要来自微控制器的单独 CS 信号。SDI、SDO 和 SCLK 信号可以组合。所有单独的 ALARM 引脚均可通过有线“或”逻辑连接在一起。这样做可以最大限度减少通信所需的微控制器 GPIO 信号数量以及隔离式系统的隔离通道数量。图 8-1 中显示了多通道配置方框图。