ZHCSPR9A December 2023 – September 2026 AFE782H1 , AFE882H1
PRODUCTION DATA
TA = 25°C,PVDD = IOVDD = 3.3V,外部或内部 VREFIO = 1.25V,RLOAD = 50kΩ 至 GND,CLOAD = 100pF 至 GND,且数字输入处于 IOVDD 或 GND(除非另有说明)

| 2.2nF HART_RX | 680pF RX_INF |
| 输入电容器 | 电容器接地 |

| 2.2nF HART_RX | 680pF RX_INF |
| 输入电容器 | 电容器接地 |