ZHCSPR9 December 2023 AFE782H1 , AFE882H1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOUT DAC 静态性能 | ||||||
| 分辨率 | AFE882H1 | 16 | 位 | |||
| AFE782H1 | 14 | |||||
| INL | 积分非线性(1) | AFE882H1,TA = -40°C 至 +125°C | -12 | 12 | LSB | |
| AFE882H1,TA = -40°C 至 +85°C | -4 | 4 | ||||
| AFE782H1 | -3 | 3 | ||||
| DNL | 微分非线性(1) | -1 | 1 | LSB | ||
| TUE | 总体未调整误差(1) | TA = -40°C 至 +125°C | -0.1 | 0.1 | %FSR | |
| TA = -40°C 至 +85°C | -0.08 | 0.08 | ||||
| TA = 25°C | -0.05 | 0.05 | ||||
| 零代码误差,空载 | TA = -40°C 至 +125°C | 1 | mV | |||
| TA = -40°C 至 +85°C | 1 | |||||
| TA = 25°C | 0.5 | |||||
| 零代码误差温度系数 | ±3 | ppm/°C | ||||
| 偏移误差(1) | TA = -40°C 至 +125°C | -0.07 | 0.07 | %FSR | ||
| TA = -40°C 至 +85°C | -0.05 | 0.05 | ||||
| TA = 25°C | -0.03 | 0.03 | ||||
| 偏移误差温度系数 (1) | ±3 | ppm/°C | ||||
| 增益误差(1) | TA = -40°C 至 +125°C | -0.1 | 0.1 | %FSR | ||
| TA = -40°C 至 +85°C | -0.08 | 0.08 | ||||
| TA = 25°C | -0.05 | 0.05 | ||||
| 增益误差温度系数(1) | ±3 | ppm FSR/°C | ||||
| 满量程误差 | TA = -40°C 至 +125°C | -0.1 | 0.1 | %FSR | ||
| TA = -40°C 至 +85°C | -0.08 | 0.08 | ||||
| TA = 25°C | -0.05 | 0.05 | ||||
| 满量程误差温度系数 | ±3 | ppm FSR/°C | ||||
| VOUT DAC 动态性能 | ||||||
| ts | 输出电压建立时间 | ¼ 至 ¾ 标度和 ¾ 至 ¼ 标度趋稳至 ±2 LSB | 65 | µs | ||
| 10mV 阶跃趋稳至 ±2 LSB | 30 | |||||
| 压摆率 | 10% 至 90% 范围测量的满量程转换 | 30 | mV/µs | |||
| Vn | 输出噪声 | 0.1Hz 至 10Hz,DAC 处于中标度 | 0.25 | LSBpp | ||
| 100kHz 带宽,DAC 处于中标度 | 32 | µVrms | ||||
| Vn | 输出噪声密度 | 1kHz 下测得,DAC 处于中标度,PVDD = 3V | 180 | nV/√Hz | ||
| 1kHz 下测得,DAC 处于中标度,PVDD = 5V | 260 | |||||
| 电源抑制比(交流) | 200mV 50Hz 或 60Hz 正弦波叠加在电源电压上,DAC 处于中标度。 | 85 | dB | |||
| 代码变化干扰脉冲 | 中间码 ±1 LSB(包括馈通) | 4.5 | nV-s | |||
| 代码变化干扰幅度 | 中间码 ±1 LSB(包括馈通), PVDD = 5V |
1.5 | mV | |||
| 数字馈通 | SCLK = 1MHz,DAC 输出处于中标度 | 1 | nV-s | |||
| VOUT DAC 输出特性 | ||||||
| 输出电压 | 0 | 2.5 | V | |||
| VOUT 警报输出高电平 | 2.35 | 2.5 | 2.65 | V | ||
| VOUT 警报输出低电平 | 0.285 | 0.3 | 0.315 | V | ||
| RLOAD | 阻性负载(2) | 10 | kΩ | |||
| CLOAD | 容性负载(2) | 100 | pF | |||
| 负载调整率 | DAC 处于中标度,-1mA ≤ IOUT ≤ +1mA | 10 | µV/mA | |||
| 短路电流 | 满量程输出短接至地 | 5 | mA | |||
| 零输出短接至 VDD | 5 | |||||
| 输出电压余量(至 PVDD) | DAC 处于完整代码,IOUT = 1mA(拉电流) | 200 | mV | |||
| ZO | 大信号输出直流阻抗 | 至 GND,DAC 处于代码 0 | 60 | Ω | ||
| DAC 处于中标度 | 10 | mΩ | ||||
| DAC 处于代码 65535 | 10 | |||||
| 输出高阻态 | 500 | kΩ | ||||
| 电源抑制比(直流) | DAC 处于中标度 | 0.1 | mV/V | |||
| 输出电压漂移与时间间的关系,理想 VREF | TA = 35°C,VOUT = 中标度,1000 小时 | ±5 | ppmFSR | |||
| 诊断 ADC | ||||||
| 输入电压 | 0 | 2.5 | V | |||
| 分辨率 | 12 | 位 | ||||
| DNL | 微分非线性 | 指定的 12 位单调 | -1 | ±0.2 | 1 | LSB |
| INL | 积分非线性 | -4 | ±1 | 4 | LSB | |
| 偏移误差 | 校准后 | -10 | ±1.6 | 10 | LSB | |
| 增益误差 | -0.8 | ±0.13 | 0.8 | %FSR | ||
| 噪声 | ±4 | LSB | ||||
| 输入电容值 | 6 | pF | ||||
| 输入偏置电流 | ADC 未在转换 | -50 | 50 | nA | ||
| 采集时间 | 52 | µs | ||||
| 转换时间 | 210 | µs | ||||
| 转换速率 | 3.84 | kSPS | ||||
| 温度传感器精度 | 5 | °C | ||||
| 内部振荡器 | ||||||
| 频率 | TA = -40°C 至 +125°C | 1.2165 | 1.2288 | 1.2411 | MHz | |
| HART 调制解调器 | ||||||
| RX_IN 输入(HART 模式) | ||||||
| 输入电压范围 | 外部或内部基准源、设计架构。信号施加到直流阻断电容器的输入端。 | 0 | 1.5 | VPP | ||
| 接收器灵敏度 | 成功进行载波检测和解调的阈值,假定理想正弦输入 FSK 信号具有有效前导码并使用内部滤波器。 | 80 | 100 | 120 | mVPP | |
| 载波检测时间 | 在 CD 置为有效之前在输入端存在 1200Hz 载波频率 | 3 | 波特 | |||
| MOD_OUT 输出(HART 模式) | ||||||
| 输出电压 | 在 MOD_OUT 引脚上测得,具有 160Ω 负载, 交流耦合 (2.2µF) |
400 | 500 | 800 | mVPP | |
| 标记频率 | 1200 | Hz | ||||
| 空间频率 | 2200 | Hz | ||||
| 频率误差 | -40°C 至 +125°C | -1 | 1 | % | ||
| 相位连续性误差 | 设计架构 | 0 | 度 | |||
| 最小阻性负载 | 与 2.2µF 交流耦合 | 160 | Ω | |||
| 发射阻抗 | RTS 低电平,在 MOD_OUT 引脚上测得, 1mA 测量电流 |
25 | mΩ | |||
| 发射阻抗 | RTS 高电平,在 MOD_OUT 引脚上测得, ±200nA 测量电流 |
50 | kΩ | |||
| 电压基准输入 | ||||||
| ZVREFIO | 基准输入阻抗 (VREFIO) | 125 | kΩ | |||
| CVREFIO | 基准输入电容 (VREFIO) | 100 | pF | |||
| 电压基准输出 | ||||||
| 输出(初始精度)(3) | TA = 25°C | 1.248 | 1.25 | 1.252 | V | |
| 输出漂移(3) | TA = -40°C 至 +125°C | 10 | ppm/℃ | |||
| 输出阻抗(3) | 0.1 | Ω | ||||
| 输出噪声(3) | 0.1Hz 至 10Hz | 7.5 | µVPP | |||
| 输出噪声密度(3) | 在 10kHz 下测得,基准负载 = 100nF | 200 | nV/√Hz | |||
| 负载电流(3) | 拉电流,VREF 与标称值相差 0.1% | 2.5 | mA | |||
| 灌电流,VREF 与标称值相差 0.1% | 0.3 | |||||
| 负载调整率(3) | 拉电流,0mA 至 2.5mA | 4 | µV/mA | |||
| COUT | 稳定输出电容 | TA = -40°C 至 +125°C, ESR 为 10mΩ 至 400mΩ |
70 | 100 | 130 | nF |
| 线性调整率(3) | 100 | µV/V | ||||
| 输出电压漂移与时间间的关系(3) | TA = 35°C,1000 小时 | ±100 | ppm | |||
| 热滞后(3) | 第一个周期 | 500 | µV | |||
| 附加周期 | 25 | µV | ||||
| VDD 稳压器输出 | ||||||
| 输出电压 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||
| 输出阻抗(3) | 拉电流,0.5mA 至 2.5mA | 3 | Ω | |||
| 负载电流(3) | 拉电流,VDD 与标称值相差 1% | 4 | mA | |||
| 过热警报 | ||||||
| 警报跳变点 | 130 | °C | ||||
| 警告跳变点 | 85 | °C | ||||
| 迟滞 | 12 | °C | ||||
| 跳变点绝对精度 | 5 | °C | ||||
| 跳变点相对精度 | 2 | °C | ||||
| 数字输入特性 | ||||||
| VIH | 高电平输入电压 | 0.7 | V/IOVDD | |||
| VIL | 低电平输入电压 | 0.3 | V/IOVDD | |||
| 迟滞电压 | 0.05 | V/IOVDD | ||||
| 输入电流 | -1.56 | 1.56 | µA | |||
| 引脚电容 | 每引脚 | 10 | pF | |||
| 数字输出特性 | ||||||
| VOH | 高电平输出电压 | ISOURCE = 1 mA | 0.8 | V/IOVDD | ||
| VOL | 低电平输出电压 | ISINK = 1mA | 0.2 | V/IOVDD | ||
| VOL | 开漏低电平输出电压 | ISINK = 2mA | 0.3 | V | ||
| 输出引脚电容 | 10 | pF | ||||
| 电源要求 | ||||||
| IPVDD | 流入 PVDD 的电流 | DAC 处于零标度,SPI 静态 | 180 | 220 | µA | |
| IREFIO | 内部基准流耗 | 52 | 70 | µA | ||
| IHART | HART Tx 调制解调器电流消耗 | 10 | µA | |||
| IADC | ADC 电流消耗 | ADC 转换速度为 3.84kSPS | 10 | µA | ||
| CVDD | 建议的 VDD 去耦电容 | 1 | 10 | µF | ||
| IIOVDD | 流入 IOVDD 的电流 | SPI 静态 | 10 | 25 | µA | |
| IVREFIO | 流入 VREFIO 的电流 | DAC 处于中标度代码 | 10 | µA | ||