ZHCSPR9A December 2023 – September 2026 AFE782H1 , AFE882H1
PRODUCTION DATA
上电时,UART 接口设置为 9600 波特并会启用 UBM。任何复位都会清除 UBM 寄存器,并且必须再次设置该寄存器才能使用 UBM。要将器件设置为 UBM,请执行以下操作:
图 6-27 展示了用于实现最小通信功能(所有可选通信引脚已断开连接,显示大多数可用的 GPIO 引脚)和最大通信功能(所有通信引脚已连接,显示最少可用的 GPIO 引脚)的 UBM 逻辑连接(通过隔离栅,如果使用)。如果设置 CONFIG.IRQ_PIN_EN = 1,则 SDO 引脚将用作 IRQ 输出。如果设置 CONFIG.CLR_PIN_EN = 1,则 SDI 引脚将控制清除引脚功能。通过正确的寄存器配置来启用每个 GPIO 引脚。如果某个 GPIO 引脚保持未使用状态,则应使用上拉电阻器将该引脚连接到 IOVDD,或使用下拉电阻器将其连接到 GND,以免 I/O 悬空。