ZHCSSI3A February 2024 – November 2025 ADS1288
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟输入 | |||||||
| 输入多路复用器导通电阻 | 输入 1 至输入 2 的交叉连接 | 60 | Ω | ||||
| PGA 运行 | |||||||
| IB | 输入电流 | 45 | nA | ||||
| IOS | 输入失调电流 | ±3 | nA | ||||
| 增益 | 1、2、4、8、16、32、64 | V/V | |||||
| en-PGA | 输入电压噪声密度 | PGA 增益 = 16 | 20 | nV/√Hz | |||
| in-PGA | 输入电流噪声密度 | 差分 | 2.5 | pA/√Hz | |||
| 抗混叠滤波器频率 | 30 | kHz | |||||
| 缓冲器运行 | |||||||
| IB | 输入电流 | VIN = 2.5V | ±0.3 | µA | |||
| 直流性能 | |||||||
| en | 噪声 | 有关详细信息,请参阅噪声性能部分 | |||||
| VOS | 偏移误差 | PGA 运行 | –350/增益 - 10 | ±30/增益 + 5 | 350/增益 + 10 | µV | |
| 缓冲器运行 | -600 | ±50 | 600 | ||||
| 校准后 | ±1 | ||||||
| 失调电压误差漂移 | PGA 运行 | 0.5/增益 | µV/°C | ||||
| 缓冲器运行 | 1 | ||||||
| 增益误差 | PGA 运行,增益 = 1 | -0.05% | ±0.02% | 0.05% | |||
| 校准后 | 2 | ppm | |||||
| 缓冲器运行 | -0.07% | ±0.05% | 0.07% | ||||
| 增益匹配 | 相对于 PGA 增益 = 1 | -0.2% | ±0.06% | 0.2% | |||
| 增益漂移 | 所有 PGA 增益 | 2 | ppm/°C | ||||
| CMRR | 共模抑制比 | f = 60Hz | 104 | 120 | dB | ||
| PSRR | 电源抑制比 | AVDD2 | 在直流 | 80 | 95 | dB | |
| AVSS、AVDD1 | 在直流 | 85 | 110 | ||||
| IOVDD | 在直流 | 100 | 120 | ||||
| 交流性能 | |||||||
| en-MOD | 调制器电压噪声密度 | 100 | nV/√Hz | ||||
| THD | 总谐波失真 | AVDD1 = 3.3V, AVSS = 0V, fIN = 31.25Hz, VIN = –0.5dBFS |
缓冲器运行 | -124 | -117 | dB | |
| PGA 增益 = 2 | -122 | ||||||
| PGA 增益 = 4 | -124 | -116 | |||||
| PGA 增益 = 8 | -125 | ||||||
| PGA 增益 = 16 | -123 | -115 | |||||
| PGA 增益 = 32 和 64 | -124 | ||||||
AVDD1 = 5V, AVSS = 0V, fIN = 31.25Hz, VIN = –0.5dBFS |
缓冲器运行 | -123 | -117 | ||||
| PGA 增益 = 1 | -121 | -115 | |||||
| PGA 增益 = 2 | -124 | ||||||
| PGA 增益 = 4 | -125 | -115 | |||||
| PGA 增益 = 8 | -122 | ||||||
| PGA 增益 = 16 | -121 | -113 | |||||
| PGA 增益 = 32 和 64 | -123 | ||||||
| SFDR | 无杂散动态范围 | fIN = 31.25Hz、VIN = –0.5dBFS | 115 | dB | |||
| 串扰 | fIN = 31.25Hz、VIN = –0.5dBFS | -140 | dB | ||||
| 电压基准输入 | |||||||
| 基准输入电流 | 80 | µA/V | |||||
| FIR 数字滤波器 | |||||||
| fDATA | 数据速率 | 125 | 2000 | SPS | |||
| 通带纹波 | -0.003 | 0.003 | dB | ||||
| 通带 (–0.01dB) | 0.375 × fDATA | Hz | |||||
| 带宽 (–3dB) | 0.413 × fDATA | Hz | |||||
| 阻带 | 0.5 × fDATA | Hz | |||||
| 阻带衰减 (1) | 135 | dB | |||||
| 组延迟 | 最小相位滤波器、直流 | 5 / fDATA | s | ||||
| 线性相位滤波器 | 31/fDATA | ||||||
| 趋稳时间(延迟) | 最小相位滤波器 | 62 / fDATA | s | ||||
| 线性相位滤波器 | 62 / fDATA | ||||||
| IIR 数字滤波器 | |||||||
| 高通角频率 | 0.1 | 10 | Hz | ||||
| 采样率转换器 | |||||||
| 频率补偿范围 | -244 | 244 | ppm | ||||
| 分辨率 | 7.45 | ppb | |||||
| 数字输入/输出 | |||||||
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = 1mA | 0.8 × IOVDD | V | |||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = -1mA | 0.2 × IOVDD | V | |||
| Ilkg | 输入泄漏电流 | -1 | 1 | μA | |||
| 电源 | |||||||
| IAVDD1、 IAVSS |
AVDD1、AVSS 电流 | AVDD1 = 3.3V | PGA 运行 | 0.85 | 1.1 | mA | |
| 缓冲器运行 | 0.25 | 0.45 | |||||
| AVDD1 = 5V | PGA 运行 | 0.85 | 1.1 | ||||
| 缓冲器运行 | 0.25 | 0.45 | |||||
| 断电模式 | 1 | 5 | µA | ||||
| IAVDD2 | AVDD2 电流 | AVDD2 = 2.5V | 0.7 | 0.85 | mA | ||
| 断电模式 | 1 | 5 | µA | ||||
| IIOVDD | IOVDD 电流 | 0.24 | 0.4 | mA | |||
| 断电模式 | 1 | 10 | μA | ||||
| 待机模式 | 200 | ||||||
| IOVDD 额外电流 | 采样率转换器运行 | 0.6 | mA | ||||
| Pd | 功率耗散(2) | AVDD1 = 3.3V AVDD2 = 2.5V |
PGA 运行 | 5.0 | 6.5 | mW | |
| 缓冲器运行 | 3.0 | 4.2 | |||||
AVDD1 = 5V AVDD2 = 2.5V |
PGA 运行 | 6.4 | 8.3 | ||||
| 缓冲器运行 | 3.4 | 5.1 | |||||