ZHCSX83 October 2024 ADS127L21B
PRODUCTION DATA
ADC 有两个输入范围:1 倍和 2 倍。1 倍范围由 VIN = ±VREF 定义,2 倍范围由 VIN = ±2VREF 定义。当使用 2.5V 或更低的基准电压时,2 倍输入范围将可用范围加倍。使用 2.5V 基准时,2 倍输入范围通常可将 SNR 提高 1dB。然而,为了实现全动态范围,需要将输入驱动至 5V 电源轨。通过使用 4.096V 或 5V 基准电压(将 ADC 编程为高基准范围模式),可实现最出色的动态范围(通常可提高 4dB)。选择高基准范围时,2 倍范围运行会在内部强制进入 1 倍范围模式。要对输入范围进行编程,请参阅 CONFIG1 寄存器。表 7-2 总结了 ADC 输入范围选项。
| INP_RNG 位(1) | 输入范围 (V) |
|---|---|
| 0 | ±VREF |
| 1 | ±2VREF |
在某些情况下,完整的可用输入范围会受到电源电压的限制,无法进行测量。例如,在 2 倍范围模式下使用具有 2.5V 基准电压的 3V AVDD1 电源时,输入范围会超过电源电压。
ADC 还提供将输入范围扩展到标准满量程范围以外的选项。在此模式下,输入范围扩展了 25%,以便在信号出现削波之前提供信号余量。输出数据按比例调整,使正负满量程输出代码(7FFFFFh 和 800000h)处于 ±1.25 · k · VREF。在此计算中,k 是 1 倍或 2 倍输入范围选项。
由于调制器饱和,当信号超过标准满量程范围的 110% 时,SNR 性能会下降。STATUS1 寄存器的 MOD_FLAG 位用于指示调制器饱和。图 7-4 展示了在扩展范围内运行时的 SNR 性能。要对扩展范围模式进行编程,请参阅 CONFIG1 寄存器。