ZHCSX83 October 2024 ADS127L21B
PRODUCTION DATA
对于选定的数据速率,sinc3 和 sinc4 滤波器提供了级联 sinc1 滤波器部分的选项。与单级 sinc3 或 sinc4 滤波器相比,sinc1 滤波器的级联可在以相同数据速率运行时缩短延时时间。但是,因为在数据速率频率下具有较宽的频率抑制范围,sinc3 和 sinc4 滤波器可更好地抑制 50Hz 和 60Hz 干扰信号。在级联模式下运行时,sinc3 或 sinc4 级的 OSR 固定为 32 (OSR = A)。sinc1 级的抽取 (OSR = B) 决定了输出数据速率。级联滤波器的第一级可编程为 sinc3或 sinc4。表 7-17 汇总了级联滤波器特性。
| 模式 | fCLK (MHz) | OSR (A × B)(1) | 数据速率 (SPS) | –3dB 频率 (Hz) | 延时时间 (μs) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SINC3 + SINC1 | SINC4 + SINC1 | |||||
| 中速 | 12.8 | 13334 (32 × 417) | 480 | 212 | 2097 | 2102 |
| 中速 | 12.8 | 16000 (32 × 500) | 400 | 177 | 2512 | 2517 |
| 最大速度 | 32.768 | 26656 (32 × 833) | 614 | 271 | 1632 | 1634 |
| 高速 | 25.6 | 480 | 212 | 2089 | 2091 | |
| 低速 | 3.2 | 60 | 26.5 | 16708 | 16728 | |
| 最大速度 | 32.768 | 32000 (32 × 1000) | 512 | 226 | 1958 | 1960 |
| 高速 | 25.6 | 400 | 177 | 2506 | 2509 | |
| 低速 | 3.2 | 50 | 22.1 | 20048 | 20068 | |
| 中速 | 12.8 | 48000 (32 × 1500) | 133 | 58.9 | 7512 | 7517 |
| 中速 | 12.8 | 80000 (32 × 2500) | 80 | 35.4 | 12512 | 12517 |
| 最大速度 | 32.768 | 96000 (32 × 3000) | 170.6 | 75.4 | 5864 | 5866 |
| 高速 | 25.6 | 133.3 | 58.9 | 7506 | 7508 | |
| 低速 | 3.2 | 16.7 | 7.37 | 60048 | 60068 | |
| 最大速度 | 32.768 | 160000 (32 × 5000) | 102.4 | 45.3 | 9770 | 9772 |
| 高速 | 25.6 | 80 | 35.4 | 12506 | 12508 | |
| 低速 | 3.2 | 10 | 4.42 | 100047 | 100067 | |
图 7-26 展示了 sinc1 级联模式滤波器的频率响应,第一级处于 sinc4 模式下,OSR = 26656 和 32000。这些 OSR 值在低速模式运行时表示 fDATA = 50SPS 和 60SPS。频率响应中的零位在 n·fDATA 时发生,n = 1、2、3 等。在零频率时,滤波器具有零增益。假设没有 ADC 时钟频率误差,正常模式抑制为 34dB(典型值),在滤波器零频率处,信号频率可以在预期频率的 ±2% 范围内变化。