ZHCSN14H June 2005 – June 2025 ADS1232 , ADS1234
PRODUCTION DATA
ADS1232 和 ADS1234 (ADS123x) 是精密的 24 位模数转换器 (ADC)。ADS123x 采用低噪声可编程增益放大器 (PGA)、精密 Δ-Σ ADC 和内部振荡器,为桥式传感器应用(包括称重秤、应变计和压力传感器)提供一个完整的前端解决方案。
输入多路复用器 (MUX) 接受双路 (ADS1232) 或四路 (ADS1234) 差分输入。ADS1232 还包含一个用于监测环境温度的温度传感器。低噪声 PGA 具有 1、2、64 或 128 的可选择增益,支持 ±2.5V、±1.25V、±39mV 或 ±19.5mV 的满量程差分输入。
Δ-Σ ADC 可提供最高 23.5 位有效分辨率,并支持两种数据速率:10SPS(提供 50Hz 和 60Hz 抑制)和 80SPS。ADS123x 可以使用振荡器或晶体进行外部计时,也可以通过内部振荡器进行计时。
失调电压校准可按需执行,并且 ADS123x 可被置于低功耗待机模式,或者在断电模式中完全关断。可通过简单的引脚驱动控制来操作 ADS123x,无需对数字寄存器进行编程。
数据通过直接连接至 MSP430 或其他微控制器的一个双线制串行接口输出。
方框图