ZHCSXM5A December 2024 – April 2025 ADC3664-SP
PRODUCTION DATA
ADC3664-SP 包含一个可选的数字下变频器 (DDC)。DDC 支持 2 倍、4 倍、8 倍、16 倍和 32 倍实数和复数抽取率。此外,每个 DDC 都有一个用于复数抽取的 32 位数控振荡器 (NCO)。
在内部,DDC 数据路径以 20 位分辨率运行,以避免因量化而导致 SNR 下降。根据配置的分辨率,在数字接口上输出数据之前,DDC 输出将截断为所选分辨率。
图 7-18 所示为 DDC 的详细视图。DDC 多路复用器将三个不同输入之一映射到每个 DDC。默认情况下,ADC A 和 ADC B 分别映射到 DDC0 和 DDC1。但是,DDC 多路复用器允许将一个 ADC 映射到两个 DDC,或将两个 ADC 的平均值映射到每个 DDC。