ZHCSXM5A December 2024 – April 2025 ADC3664-SP
PRODUCTION DATA
在 2 线模式下,同时使用表 7-3 的当前样本列和上个样本列。此外,表 7-3 中当前样本和上个样本的每个 BIT_ID 都需要映射到一个特定地址,以指示相应通道中位的位置。对于 14 位/18 位分辨率和 16 位/20 位分辨率,地址空间顺序是不同的。每个通道的位映射器地址空间也不同。
图 7-13 和图 7-14 展示了对应于每个分辨率设置和通道的位位置的寄存器地址。每个地址显示的默认值是在将 ADC3664-SP 配置为 2 线接口模式后的值。
图 7-15 展示了如何将位映射器配置为支持 16 位扰频输出。位映射器的配置使样本的上半部分和下半部分在单独的通道上发送,并且这些位先发出 LSB,如节 7.3.4.4 中所述。