ZHCSXM5A December 2024 – April 2025 ADC3664-SP
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
ADC3664-SP 包括数字通道均值计算功能,有助于改善 ADC SNR(请参阅图 7-34)。相同的输入信号在外部提供给两个 ADC 输入,而两个 ADC 的输出在内部进行平均处理。通过求平均值,不相关噪声(例如 ADC 热噪声)会增加不一致性,从而将 SNR 提高约 3dB。