ZHCSXM5A December 2024 – April 2025 ADC3664-SP
PRODUCTION DATA
除非另有说明,否则典型值是在 TA = 25°C、ADC 采样率 = 125MSPS、FIN = 5MHz、AIN = –1dBFS、差分输入、AVDD = IOVDD = 1.8V、外部 1.6V 电压基准条件下指定的。
| SNR = 77.2dBFS、SFDR = 82.9dBc、非 HD23 = 93.2dBc | |
| -20dBFS:SNR = 78.5dBFS、SFDR = 74.1dBc、非 HD23 = 75.6dBc |
| SNR = 75.8dBFS、SFDR = 81.7dBc、非 HD23 = 90.8dBc |
| SNR = 72.1dBFS、SFDR = 75dBc、非 HD23 = 78.1dBc |
| -7dBFS:IMD3 = 77.8dBc | |
| -20dBFS:IMD3 = 85.7dBc |
| FIN = 5MHz |
| FIN = 5MHz |
| 无输入信号 |
| FIN = 5MHz,DDC 旁路 |
| FIN = 5MHz,32 倍复数抽取率 |
| SNR = 77.1dBFS、SFDR = 82.8dBc、非 HD23 = 92.4dBc |
| SNR = 74.1dBFS、SFDR = 75.5dBc、非 HD23 = 81.4dBc |
| -7dBFS:IMD3 = 80.1dBc | |
| -20dBFS:IMD3 = 89.6dBc |
| FIN = 5MHz |
| 展开的 1MHz 方波 |
| FIN = 5MHz,2 线 |