电源管理

领先的高效率。领先的低 THD。

适用于您的高电压应用的功率因数校正 (PFC) 控制器

TI 的 PFC 控制器可以为您的开关模式电源 (SMPS) 提供领先的高效率、低待机功耗以及出色的功率因数和电流失真,从而有助于符合 DoE 第 VI 级和 EU CoC 第 2 级等具有挑战性的标准。从临界导通模式/转换模式 (CRM/TM) 到持续导通模式 (CCM) PFC,无所不包。

单相 TM

适用于中低功耗设计的全新 PFC 控制器产品系列,可提供出色的轻负载效率和所有负载条件下的低待机功耗

交错式 TM

业界领先的两相 TM PFC 控制器产品系列,专为中等功耗而设计,适用于纤薄型应用

单相 CCM

极具竞争力的 CCM PFC 控制器产品系列适用于大中型功耗应用,可实现更小的尺寸并提供更简易的布局选项

交错式 CCM

高性能两相 CCM PFC 控制器产品系列,可实现高功率因数和低电流失真,也可以配置为无桥 PFC。

特色参考设计

技术资源

PFC 基础知识培训视频

通过学习涵盖拓扑比较和设计注意事项的培训系列,开始了解 PFC 的基础知识

WEBENCH® 电源设计器

数分钟内即可设计、优化和模拟完整的定制交流/直流设计

参数交叉参考

搜索所有供应商的 PFC 控制器,以查找类似的 TI 器件

配套器件

是否需要在保持高效率的同时降低直流电压?请查看我们的全新 LLC 控制器。

控制器无法驱动足够的电流?使用低侧驱动器将其放大。

您的系统是否需要提高效率?使用同步整流器实现这一目标。

是否需要辅助电源?使用反激式器件,以更低成本实现目标。

BLOG

特色 PFC 博客