主页 电源管理 LED驱动器 汽车LED驱动器

电源管理

汽车LED驱动器 – 设计和开发

LP8861-Q1EVM

  • 输入电压为 4.5V 至 40V
  • 输出电压最高达 45V
  • 输出电流为每通道 100mA

TPS92638EVM

  • 具有模拟和 PWM 调光功能的 8 通道 LED 驱动器
  • 宽输入电压范围:5V–40V
  • 每通道 70mA,并行工作模式下为 560mA

TPS92661EVM-001

  • 双灯串、24 像素 LED 演示板包括:两个 TPS92661-Q1 IC、LM3409HV-Q1 电流源和 C2000 MCU
  • 包括用于互动评估和固件开发的 GUI

特色参考设计

  • PMP9010 - 可驱动两个 LED 灯串的汽车类升压转换器参考设计
  • PMP9003 - 输出为 33V/2A(电流镜像)的 9V 至 16V 升压转换器参考设计
  • PMP8948 - 可驱动两个 LED 灯串的汽车类升压转换器参考设计
  • PMP8943 - 在 LED 灯串中将电流稳定为 0.5A 的 SEPIC 转换器参考设计
  • PMP7866 - 3 LED 驱动器
  • PMP6012 - 宽输入电压范围汽车 Cuk LED 驱动器
  • TIDA-00264 - 汽车尾灯 EMC 参考设计