TIDA-020029

用于后灯的汽车数字接口 LED 驱动参考设计

TIDA-020029

设计文件

概述

此参考设计为汽车尾灯应用(例如可用于车对车通知和个性化车辆设计的交互式尾灯仪表组)提供了一种具有成本效益的解决方案。此参考设计包括两个线性 LED 驱动器。通过使用控制器局域网 (CAN) 物理层(也可使用本地互联网络 (LIN)),LED 驱动器基于 UART 的 FlexWire 接口可轻松实现长距离的非板载通信,而不会影响 EMI 性能。

特性
  • 高像素数
  • 基于 UART 的 FlexWire 接口
  • 诊断和保护
  • 脉宽调制 (PWM) 调光
  • 精密电流控制
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU708.PDF (5931 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM300.PDF (561 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM301.PDF (37 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM302.PDF (464 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM304.ZIP (1384 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFO6.ZIP (582 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM303.PDF (2367 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车 LED 驱动器

TPS929120-Q1具有 FlexWire 接口的 12 通道汽车类 40V 高侧 LED 驱动器

数据表: PDF
CAN 收发器

TCAN1042-Q1具有灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
LIN 收发器

TLIN1029-Q1具有显性状态超时故障保护功能的局域互联网络 (LIN) 收发器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 用于汽车后灯的数字接口 LED 驱动模块参考设计 英语版 2019年 10月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频