微控制器 (MCU)

Piccolo 入门级高性能 MCU – 设计和开发

LaunchPad™ 开发套件

LaunchPad 开发套件可用于评估 C2000 MCU,这种评估方法的成本最为低廉。该套件包括 C2000 MCU、隔离式 JTAG 仿真器、用于连接到接头的标准针脚以及各种其他连接器、LED 和按钮。 

controlCARD

controlCARD 是一种功能强大的模块化插入卡,具有标准化针脚,其包括 C2000 MCU、常用的支持电路,通常还有一个隔离式 JTAG 连接器。与 LaunchPad 开发套件相比,controlCARD 通常可接入更广泛的微控制器引脚。 

应用评估

一些应用套件旨在提供实验和概念指导,而其他应用套件会提供类似于最终应用的更真实的功率级别。 所有应用套件都包含软件示例、种类繁多的用户指南和一个硬件开发包,使您能够快速自定义自己的产品。

电源转换评估

器件型号
说明
评估模块
软件
TMDSSOLARUINVKIT EVM:太阳能微型逆变器套件 TMDSCNCD28035ISO* controlSUITE
TMDSSOLARPEXPKIT EVM:太阳能实验板套件,非隔离式实验板 TMDSCNCD28035ISO*
BOOSTXL-C2KLED BoosterPack:由升压转换器控制的 3 个 LED 灯串 (RGB) LAUNCHXL-F28027
TMDSHVMPPTKIT EVM:具有 MPPT 功能的两相直流/直流转换器 TMDSCNCD28035ISO*
TMDSHVRESLLCKIT
EVM:谐振直流/直流转换器 TMDSCNCD28027*
TMDSHVBLPFCKIT
EVM:无桥交错式两相 PFC 交流/直流转换器 TMDSCNCD28035ISO*
BOOSTXL-BUCKCONV
BoosterPack:9V、2A 直流降压转换器及数字电源培训材料 LAUNCHXL-F28069M
TMDSDCDCLEDKIT
EVM:SEPIC & PWM 控制型 LED 灯串 TMDSCNCD28035*
TMDSRGBLEDKIT EVM:由升压级或 SEPIC 功率级控制的 LED 灯串 TMDSCNCD28027*
TIEVM-HV-1PH-DCAC EVM:高电压单相逆变器 TMDSCNCD280049C DigitalPower SDK
TIEVM-VIENNARECT
EVM:高电压三相 PFC Vienna 整流器 TMDSCNCD280049C

*included in part number purchase

电机驱动评估

器件型号
说明
评估模块
软件
BOOSTXL-DRV8320RS BoosterPack:45V、15A 三相逆变器  LAUNCHXL-F280049C MotorControl SDK
TMDSHVMTRINSPIN EVM:400V、10A 三相逆变器 

TMDSCNCD280049C +

TMDSADAP180TO100

DRV8305-Q1EVM EVM:45V、25A 三相逆变器 板载 F28027F* MotorWare
BOOSTXL-DRV8301  BoosterPack:24V、10A 三相逆变器

LAUNCHXL-F28027F

BOOSTXL-DRV8305EVM  BoosterPack:45V、15A 三相逆变器

LAUNCHXL-F28027F

DRV8301-69M-KIT EVM:60V、40A 三相逆变器

TMDSCNCD28027F

TMDSCNCD28069MISO*

TMDSCNCD28054MISO

DRV8312-69M-KIT EVM:60V、3.5A 三相逆变器

TMDSCNCD28027F

TMDSCNCD28069MISO*

TMDSCNCD28054MISO

TMDSHVMTRINSPIN EVM:400V、10A 三相逆变器

TMDSCNCD28027F*

TMDSCNCD28069MISO*

TMDSCNCD28054MISO

TMDSHVMTRPFCKIT EVM:400V、10A 三相逆变器 TMDSCNCD28035* controlSUITE
TMDSRSLVR EVM:使用片上模数转换器进行基于软件的旋转变压器/数字转换

TMDSCNCD28027

TMDSCNCD28035

TMDXHVMTRKIT5X EVM:400V、10A 三相逆变器 TMDXCNCD28055ISO*
DRV8312-C2-KIT EVM:60V、3.5A 三相逆变器

TMDSCNCD28035ISO*

TMDSCNCD28069ISO

DRV8301-HC-C2-KIT EVM:60V、60A 三相逆变器

TMDSCNCD28035ISO*

TMDSCNCD28069ISO

DRV8302-HC-C2-KIT EVM:60V、60A 三相逆变器

TMDSCNCD28035ISO*

TMDSCNCD28069ISO

*included in part number purchase

软件应用包

一直以来,controlSUITE 不仅是器件软件的资源库,还是应用库、硬件设计文件及应用评估模块 (EVM) 软件的资源库。随着创建的库和示例越来越多,开发出了特定于应用的专用软件包(powerSUITE、DesignDRIVE、MotorWare)。在未来,这些特定于应用的软件包将作为软件开发套件 (SDK) 发布,同时将 C2000Ware 用作通用的器件级软件基础架构。

C2000Ware

C2000Ware 是一套全面的开发软件和文档集,旨在最大限度地缩短开发时间。它包括特定于器件的驱动程序、库和外设示例。相较于 controlSUITE,C2000Ware 是推荐的内容交付工具,但对 Piccolo F28004x 系列而言,C2000Ware 是必需的工具。

MotorControl SDK

适用于 C2000™ 微控制器 (MCU) 的 MotorControl SDK 是一套紧密相关的软件基础架构、工具和文档,针对各种三相电机控制应用。包括最新的 DesignDRIVE 和 InstaSPIN-FOC 解决方案。

C2000 DigitalPower SDK

适用于 C2000 MCU 的 DigitalPower SDK 包含一套全面的软件基础架构、工具和文档,旨在最大程度地缩短基于 C2000 MCU 的数字电源系统开发时间,适用于各种交流/直流、直流/直流和直流/交流电源应用。 

MotorWare

MotorWare 是适用于第一代 InstaSPIN 三相电机控制解决方案的已存档开发包。 

编程器 & 调试器

JTAG 调试探针允许您对存储器进行编程并在开发过程中与 MCU 进行通信。 闪存编程可用于开发、系统内或生产环境。

按需培训

可自行安排学习进度的器件、工具和应用培训。