微控制器 (MCU)

C2000™ Piccolo™ 32 位微控制器

适合各种闭环控制应用且具有成本效益的系列

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

TMS320F2807x MCU

TMS320F2807x MCUs

TMS320F28004x MCU

TMS320F28004x MCUs

TMS320F2806x MCU

TMS320F2806x MCUs

TMS320F2805x MCU

TMS320F2805x MCUs

TMS320F2803x MCU

TMS320F2803x MCUs

TMS320F2802x MCU

TMS320F2802x MCUs

Processing

Core (in lockstep) CPU + coprocessor CPU + coprocessor CPU + coprocessor CPU + coprocessor CPU + coprocessor CPU
Core Freq 120 – 240 MIPS 100 – 200 MIPS 90 – 180 MIPS 60 – 120 MIPS 60 – 120 MIPS Up to 60 MIPS

Memory (w/ ECC)

FLASH Up to 512KB Up to 256 KB Up to 256KB Up to 128KB Up to 128KB Up to 64KB
SRAM 100KB 100KB 100KB 20KB 20KB 12KB

Pricing

Pricing from $10.06 (1ku) Samples by request $4.95 (1ku) $3.25 (1ku) $3.05 (1ku) $1.99 (1ku)

TMS320F2807x 微控制器

起价: 10.06 美元 (1ku)

新型处理加速器、PWM 增强功能和多个 ADC 可支持 TMS320F2807x MCU 在闭环控制应用中达到更高水平的性能。另外,它还采用了新的 Σ-Δ 滤波模块,其隔离式的电流感应设计更加易于实施。

处理

  • 120 – 240 MIPS
  • CPU + 协处理器

内存

  • 高达 512KB 闪存
  • 高达 100KB SRAM

PWM

  • 多达 24 条通道
  • HRPWM 技术

ADC

  • 12 位 3 路采样保持,每个 ADC 3.1 MSPS

TMS320F28004x 微控制器

起价: 按要求提供样片

Piccolo TMS320F28004x (F28004x) 是一个功能强大的 32 位浮点微控制器单元 (MCU),可让设计人员在单个器件上集成关键的控制外设、差分模拟和非易失性存储器。

处理

  • 100 – 200 MIPS
  • CPU + 协处理器

内存

  • 256KB 闪存
  • 100KB SRAM

PWM

  • 多达 16 条通道
  • HRPWM 技术

ADC

  • 12 位 3 路采样保持,每个 ADC 3.1 MSPS

TMS320F2806x 微控制器

起价:4.95 美元 (1ku)

面向闭环控制应用的全方位微控制器。可在 C28x™ CPU 和 CLA 协处理器上通过浮点处理实现轻松编码。可通过 HRCAP 外设支持高性能外部传感器。

处理

  • 90 - 180 MIPS
  • CPU + 协处理器

内存

  • 高达 256KB 闪存
  • 高达 100KB SRAM

PWM

  • 16 条通道
  • HRPWM 技术

ADC

  • 12 位双路采样保持,每个 ADC 3.46 MSPS

TMS320F2805x 微控制器

起价:3.25 美元 (1ku)

TMS320F2805x 微控制器专为电机控制应用而设计,添加了新的可编程增益放大器以降低信号调节成本。另外,新型的窗口式比较器可提供更好的系统保护能力。

Processing

  • 60 - 120 MIPS
  • CPU + 协处理器

内存

  • Up to 128 KB Flash
  • 高达 20KB SRAM

PWM

  • 14 条通道

ADC

  • 12 位双路采样保持,每个 ADC 3.75 MSPS

TMS320F2803x 微控制器

起价:3.05 美元 (1ku)

TMS320F2803x 微控制器以极小的体积提供强力性能,可通过可扩展的功能集提供出色的实时处理,以独立控制单个或多个实时控制环路。

处理

  • 60 - 120 MIPS
  • CPU + 协处理器

内存

  • 高达 128KB 闪存
  • 高达 20KB SRAM

PWM

  • 14 条通道
  • HRPWM 技术

ADC

  • 12 位双路采样保持,每个 ADC 4.6 MSPS

TMS320F2802x 微控制器

起价:1.99 美元 (1ku)

低成本的闭环性能。TMS320F2802x 微控制器可提供必要的性能和外设组合来控制各种闭环应用。

处理

  • 高达 60 MIPS
  • CPU

内存

  • 高达 64KB 闪存
  • 高达 12KB SRAM

PWM

  • 8 条通道
  • HRPWM 技术

ADC

  • 12 位双路采样保持,每个 ADC 4.6 MSPS