F281x BLDC3_2:无传感器、BLDC 电机梯形控制 SPRC176 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


立即订购
器件型号 状态 当前版本   版本日期   主机   操作系统   说明  

SPRC176:
F281x BLDC3_2: Sensorless Trapezoidal Control of BLDC Motor

ACTIVE v3.22   Feb-03-2006   PC   Windows 95, 98, XP, 2000, or Windows NT   F281x BLDC3_2: Sensorless Trapezoidal Control of BLDC Motor  

描述

Sensorless control of a 3 phase BLDC (Brushless DC) motor using a trapezoidal commutation scheme with BEMF (Back-EMF) measurement obtained via a simple resistor divider. Closed loop current control is implemented using PID.

特性
  • Complete working reference design based on a modular s/w approach
  • Includes Incremental Build system framework
  • Fully documented solution
  • F281x platform

相关产品

软件 (1)


TI 器件 (5)

器件型号 名称 产品系列
TMS320F2810  具有闪存的 32 位数字信号控制器  C2000 实时控制 MCU 
TMS320F2811  具有闪存的 32 位数字信号控制器  C2000 实时控制 MCU 
TMS320F2812  具有闪存的 32 位数字信号控制器  C2000 实时控制 MCU 
TMS320R2811  具有 RAM 的 32 位数字信号控制器  C2000 实时控制 MCU 
TMS320R2812  具有 RAM 的 32 位数字信号控制器  C2000 实时控制 MCU 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章