LF240x 电机特定的软件解决方案 APSLF240X (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


立即订购
器件型号 状态 版本日期   主机   说明  

APSLF240X:
LF240x Motor-Specific Software Solutions

ACTIVE 31-Dec-07   PC   LF240x Motor-Specific Software Solutions  

描述

Application-specific software is available from TI and Third Party Network companies to help digital control developers more easily evaluate and design products integrating either TMS320C24X™ DSPs. Below is a list of the software available. Also see Signal Processing Libraries for additional software supporting your system development.

特性
Motor-Specific Software Solutions
System Motor Type Sensored Sensorless Description C24x™ DSP
ACI1-1 1 ph AC Induction X   Tacho I/P
VHz / SinePWM/ Closed Loop (CL) Speed PID
X
ACI3-1 3 ph AC Induction X   Tacho I/P
VHz / SinePWM / CL Speed PID
X
ACI3-2 3 ph AC Induction   X MRAS (speed estimator)
VHz / SinePWM / CL Speed PID
X
ACI3-3 3 ph AC Induction X   Tacho I/P
FOC / SinePWM / CL Current PID for D, Q /
CL Speed PID
X
ACI3-4 3 ph AC Induction   X Direct Flux Estimator + Speed Estimator
FOC / SinePWM / CL Current PID for D, Q /
CL Speed PID
X
PMSM3-1 3 ph Permanent
Magnet Synch
X   QEP
FOC / SinePWM / CL Current PID for D, Q /
CL Speed PID
X
PMSM3-2 3 ph Permanent
Magnet Synch
  X SMO (Sliding Mode Observer) Position Estimator
FOC / SinePWM / CL Current PID for D, Q /
CL Speed PID
X
BLDC3-1 3 ph Trapezoidal
Brushless DC
X   3 Hall Effect I/P
Trapezoidal / CL Loop Current PID / CL Speed PID
X
BLDC3-2 3 ph Trapezoidal
Brushless DC
  X BEMF / Zero Crossing Detection
Trapezoidal / CL Loop Current PID / CL Speed PID
X
Digital Motor Control Library All Motor Types X X Component Modules for motor specifc applications. X

Motor-specific software downloads available today, free of charge, that allow designers to develop solutions for both sensored and sensorless control systems.


相关产品

TI 器件 (8)

器件型号 名称 产品系列
SM320LF2407A-EP  增强型产品 Dsp 控制器  C2000 实时控制 MCU 
SMJ320F240  军用定点数字信号处理器  数字信号处理器(DSP) 
TMS320F240  带闪存的 16 位 5V 定点 DSP  C2000 实时控制 MCU 
TMS320LF2401A  具有闪存的 16 位定点 DSP  C2000 实时控制 MCU 
TMS320LF2402A  具有闪存的 16 位定点 DSP  C2000 实时控制 MCU 
TMS320LF2403A  具有闪存的 16 位定点 DSP  C2000 实时控制 MCU 
TMS320LF2406A  具有闪存的 16 位定点 DSP  C2000 实时控制 MCU 
TMS320LF2407A  具有闪存的 16 位定点 DSP  C2000 实时控制 MCU 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章