主页 电源管理 交流/直流和隔离式直流/直流开关稳压器 反激式控制器

UCC28720

正在供货

适用于双极性功率器件、具有初级侧调节功能的恒压、恒流控制器

产品详情

Control mode Primary-side regulation UVLO thresholds on/off (V) 21/7.7 Duty cycle (max) (%) 99 Switching frequency (max) (kHz) 80 Features CC/CV output regulation, Current limiting, DCM, Green mode, High voltage startup, High-voltage startup, Input line monitor, Leading edge blanking, Light load efficiency, Light-load efficiency, Low power, Overcurrent protection, PSR, Primary-side regulated, Soft start Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Device type Controllers Topology Buck, Flyback
Control mode Primary-side regulation UVLO thresholds on/off (V) 21/7.7 Duty cycle (max) (%) 99 Switching frequency (max) (kHz) 80 Features CC/CV output regulation, Current limiting, DCM, Green mode, High voltage startup, High-voltage startup, Input line monitor, Leading edge blanking, Light load efficiency, Light-load efficiency, Low power, Overcurrent protection, PSR, Primary-side regulated, Soft start Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Device type Controllers Topology Buck, Flyback
SOIC (D) 7 29.4 mm² 4.9 x 6
  • <10mW 的无负载功率
  • 初级端调节 (PSR) 免除了对光耦合器的需要
  • ±5% 电压和电流调节在线路和负载范围内
  • 700V 启动开关
  • 80kHz 最大开关频率可实现高功率密度充电器设计
  • 针对最高总体效率的准谐振谷值开关运行
  • 宽 VDD 范围允许使用小型偏置电容器
  • 动态双极性结型晶体管 (BJT) 驱动
  • 过压、低线路和过流保护功能
  • 可编程电缆补偿
  • 小外形尺寸集成电路 (SOIC)-7 封装
  • <10mW 的无负载功率
  • 初级端调节 (PSR) 免除了对光耦合器的需要
  • ±5% 电压和电流调节在线路和负载范围内
  • 700V 启动开关
  • 80kHz 最大开关频率可实现高功率密度充电器设计
  • 针对最高总体效率的准谐振谷值开关运行
  • 宽 VDD 范围允许使用小型偏置电容器
  • 动态双极性结型晶体管 (BJT) 驱动
  • 过压、低线路和过流保护功能
  • 可编程电缆补偿
  • 小外形尺寸集成电路 (SOIC)-7 封装

UCC28720 反激式电源控制器在不使用光耦合器的情况下可提供隔离输出恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出稳压。 此器件处理来自初级电源开关和一个辅助反激式绕组的信息以实现对输出电压和电流的精确控制。

一个内部 700V 启动开关、动态控制的工作状态和一个定制的调制配置文件在不牺牲启动时间或输出瞬态响应的同时支持超低待机功耗。

UCC28720 中的控制算法使得运行效率满足或者超过适用标准。 输出驱动接至一个双极晶体管电源开关。 带有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 减少了开关损耗。 开关频率的调制和初级电流峰值振幅 (FM 和 AM) 在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。

此控制器有一个 80kHz 的最大开关频率并且一直保持对变压器内峰值初级电流的控制。 保护特性有助于抑制初级和次级应力分量。 UCC28720 可由一个外部电阻器设定为对电缆中的压降进行补偿。

UCC28720 反激式电源控制器在不使用光耦合器的情况下可提供隔离输出恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出稳压。 此器件处理来自初级电源开关和一个辅助反激式绕组的信息以实现对输出电压和电流的精确控制。

一个内部 700V 启动开关、动态控制的工作状态和一个定制的调制配置文件在不牺牲启动时间或输出瞬态响应的同时支持超低待机功耗。

UCC28720 中的控制算法使得运行效率满足或者超过适用标准。 输出驱动接至一个双极晶体管电源开关。 带有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 减少了开关损耗。 开关频率的调制和初级电流峰值振幅 (FM 和 AM) 在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。

此控制器有一个 80kHz 的最大开关频率并且一直保持对变压器内峰值初级电流的控制。 保护特性有助于抑制初级和次级应力分量。 UCC28720 可由一个外部电阻器设定为对电缆中的压降进行补偿。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 带有初级端调节的恒定电压、恒定电流控制器, 数据表 下载最新的英文版本 (Rev.B) PDF | HTML 2013年 6月 5日
应用手册 Flyback Aux Winding OVP and UVLO Fault Sensing Design and Troubleshooting Tips PDF | HTML 2021年 8月 31日
应用手册 Minimize Standby Consumption for UCC287XX Family 2019年 8月 1日
应用手册 Maximum Output Power and Thermal Considerations for UCC28720 and UCC28722 2017年 12月 6日
应用手册 Troubleshooting TI PSR controllers 2016年 10月 3日
技术文章 Slim down your flyback; lose that excess snubber PDF | HTML 2016年 2月 15日
白皮书 Control Challenges for Low Power AC/DC Converters 2015年 10月 2日
白皮书 Control Challenges for Low Power AC/DC Converters (PPT) 2015年 10月 2日
技术文章 Designing multiple output converters with primary side sensing PDF | HTML 2015年 8月 4日
应用手册 低功耗无Y电容原边调整充电器的设计 2014年 1月 16日
应用手册 5-W USB Flyback Design Example Using the UCC28722 2014年 1月 8日
EVM 用户指南 Using the UCC28720EVM-212 (Rev. A) 2013年 9月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC28720EVM-212 — 用于 USB 离线适配器的 UCC28720EVM-212 5W 评估模块

The UCC28720EVM-212 is a 5W evaluation module for evaluating an off line adapter for USB applications. It is intended for evaluation purposes and is not intended to be an end product. The UCC28720EVM-212 converters 100V to 240V RMS input voltage down to 5V DC, with a 1A current limit for USB (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

SLUC528 UCC28722 MathCad Design Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
反激式控制器
UCC28720 适用于双极性功率器件、具有初级侧调节功能的恒压、恒流控制器 UCC28722 具有初级侧调节功能、适用于双极性功率器件的低成本 CVCC 反激式控制器
计算工具

SLUC529 UCC28722 Excel Design Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
反激式控制器
UCC28720 适用于双极性功率器件、具有初级侧调节功能的恒压、恒流控制器 UCC28722 具有初级侧调节功能、适用于双极性功率器件的低成本 CVCC 反激式控制器
参考设计

PMP20744 — 具有 BJT 的 85V 至 265V 交流输入、12V/3W 低成本反激式参考设计

此 12V/3W 参考设计经优化可实现本极低的成本,同时仍可保持良好的效率。有两大关键因素可最大限度地降低成本:一是用于主电源开关的 BJT,另一个是初级侧调整 (PSR) 消除了对光耦合器的需求。UCC28720 准谐振反激式控制器能够实施这两个特性。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP8678 — 高输入电压 (184Vac…707Vac)、12V/1A、3.3V/100mA 输出、非隔离反激参考设计

UCC28720 是一种准谐振控制器,专用于驱动高电压 BJT。当漏电压高于 1KV 时,BJT 是低到中等功率反激式转换器的最佳选择。本例中提供两个电压:12V@1A 和 3.3V@100mA。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9622 — 350W 恒压 - 恒流 (CVCC) 相移全桥参考设计

此参考设计使用 UCC3895 相移全桥控制器实现 120VAC 输入向 44Vdc(最高 8A)输出的高效转换。电源设置为恒压恒流。电压和电流由固定的电阻值设置,并可以由实际产品中的微处理器进行设置。此设计使用 UCC28720 PWM 控制器通过低成本 BJT 反激实现偏置。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9649 — 参考设计 - 采用 UCC28720 的通用线路输入 AC-DC 3W 高侧降压转换器

PMP9649 参考设计为简单、低成本的高侧降压转换器,用于将通用交流输入电压(85Vac 至 265Vac)转换为非隔离式 20V/150mA 直流输出(采用 UCC28720 控制器)。降压开关采用 BJT 以优化成本;通过 UCC28720 的内置采样保持调节功能简化了设计。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9243 — 具有双极晶体管的用于工业交流输入(最高 583VAC)的初级侧稳压反激

PMP9243 参考设计使用 UCC28720 初级侧调节反激式控制器,从工业交流输入(高达 583VAC)产生 15V/0.25A 输出。在初级侧使用双极晶体管作为开关来最大限度降低电路成本。
测试报告: PDF
参考设计

PMP9517 — 小尺寸 10W 离线反激电源

PMP9517 是高密度恒定电压/恒定电流电源,具有 85VAC-265VAC 输入范围和 5V/10W 输出。设计采用低成本功率晶体管 (BJT) 的初级侧调整 (PSR)。该设计的组件数量少、成本低,适用于智能手机、平板电脑、PDA 或数码相机中使用的 USB 类型电源。此设计与 PMP9135 类似,但总体尺寸更小。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9135 — 具有 BJT 的 85VAC-265VAC 输入、5V/10W 低成本反激

恒定电压/恒定电流电源产生 5V (2A) 输出。此设计采用功率晶体管 (BJT) 的初级侧调整 (PSR)。该设计的组件数量少、成本低,可用于 PDA、平板电脑、相机和手机的 USB 类型电源。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9235 — 具有 BJT 开关的 120VAC 输入、5V/250mA 反激转换器

此参考设计基于 120VAC 输入来产生 5V/250mA 输出。具有 BJT 电源开关的 UCC28720 初级侧控制器提供低成本设计。务必请注意,输出与输入隔离仅出于功能需要,而非出于安全考虑。
测试报告: PDF
参考设计

PMP9059 — 具有 BJT 开关的 120VAC 输入、5V/200mA 反激转换器

This reference design creates a 5V at 200mA from a 120VAC Input. This supply is to designed to fit into a very small volume with approximately 10mm total height. The UCC28720 primary side controller with a BJT power switch provides a low cost design. A TPS71433 is also used to provide an (...)
测试报告: PDF
参考设计

PMP9044 — 具有双极晶体管的用于通用三相交流输入的初级侧稳压反激

The PMP9044 reference design uses the UCC28720 primary-side regulated flyback controller to generate a 3.3V/0.5A output from a 3-phase univeral AC input. A bipolar transistor is used as the switch on the primary side to minimize the circuit cost.
测试报告: PDF
封装 引脚 下载
SOIC (D) 7 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频