PMP9517
小尺寸 10W 离线反激电源
PMP9517
概述
PMP9517 是高密度恒定电压/恒定电流电源,具有 85VAC-265VAC 输入范围和 5V/10W 输出。设计采用低成本功率晶体管 (BJT) 的初级侧调整 (PSR)。该设计的组件数量少、成本低,适用于智能手机、平板电脑、PDA 或数码相机中使用的 USB 类型电源。此设计与 PMP9135 类似,但总体尺寸更小。
特性
- 初级侧调整 (PSR)
- +/- 5% 电压调节
- +/- 5% 电流调节
- 低待机电源
- 高电压启动
- 低成本 BJT 控制
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9517 Test Results | 2014年 3月 20日 |