PMP20744
具有 BJT 的 85V 至 265V 交流输入、12V/3W 低成本反激式参考设计
PMP20744
概述
此 12V/3W 参考设计经优化可实现本极低的成本,同时仍可保持良好的效率。有两大关键因素可最大限度地降低成本:一是用于主电源开关的 BJT,另一个是初级侧调整 (PSR) 消除了对光耦合器的需求。UCC28720 准谐振反激式控制器能够实施这两个特性。
特性
- 低成本 BJT 主开关
- PSR 可省去光耦合器和误差放大器的成本
- 提供了传导 EMI 数据
输出电压选项 | PMP20744.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | .4 |
Output Power (W) | 4.8 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP20744 Test Results | 2017年 2月 27日 |