PMP8678
高输入电压 (184Vac…707Vac)、12V/1A、3.3V/100mA 输出、非隔离反激参考设计
PMP8678
概述
UCC28720 是一种准谐振控制器,专用于驱动高电压 BJT。当漏电压高于 1KV 时,BJT 是低到中等功率反激式转换器的最佳选择。本例中提供两个电压:12V@1A 和 3.3V@100mA。
特性
- 满负载时效率高于 84%
- 10% 负载时效率高于 70%
- 提供 12V 和 3.3V 输出
- 输入工作电压可持续高达 440Vac 并可承受 1KVpeak 浪涌
输出电压选项 | PMP8678.1 | PMP8678.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 185 | 185 |
Vin (Max) (V) | 700 | 700 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 | 12 |
Iout (Max) (A) | .1 | 1 |
Output Power (W) | .33 | 12 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck- Integrated Switch | Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8678 Test Results | 2014年 10月 20日 |