PMP9135
具有 BJT 的 85VAC-265VAC 输入、5V/10W 低成本反激
PMP9135
概述
恒定电压/恒定电流电源产生 5V (2A) 输出。此设计采用功率晶体管 (BJT) 的初级侧调整 (PSR)。该设计的组件数量少、成本低,可用于 PDA、平板电脑、相机和手机的 USB 类型电源。
特性
- 初级侧调整 (PSR)
- ± 5% 电压调节
- ± 5% 电流调节
- 低待机电源
- 谷底开关
- 高电压启动
- 低成本 BJT 控制
输出电压选项 | PMP9135.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 10 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP9135 Test Results | 2014年 2月 3日 |