PMP9235

具有 BJT 开关的 120VAC 输入、5V/250mA 反激转换器

PMP9235

设计文件

概述

此参考设计基于 120VAC 输入来产生 5V/250mA 输出。具有 BJT 电源开关的 UCC28720 初级侧控制器提供低成本设计。务必请注意,输出与输入隔离仅出于功能需要,而非出于安全考虑。

输出电压选项 PMP9235.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 132
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) .25
Output Power (W) 1.25
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUAY3.PDF (1349 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURAP7.PDF (105 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURAP8.PDF (79 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUC530.ZIP (171 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLUUAY4.PDF (150 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28720适用于双极性功率器件、具有初级侧调节功能的恒压、恒流控制器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9235 Test Results 2014年 2月 6日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频