PMP9059

具有 BJT 开关的 120VAC 输入、5V/200mA 反激转换器

PMP9059

设计文件

概述

This reference design creates a 5V at 200mA from a 120VAC Input. This supply is to designed to fit into a very small volume with approximately 10mm total height. The UCC28720 primary side controller with a BJT power switch provides a low cost design. A TPS71433 is also used to provide an additional 3.3V rail. It is important to note the outputs are only functionally (not for safety) isolated from the input.

输出电压选项 PMP9059.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 132
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) .2
Output Power (W) 1
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUAR3.PDF (1115 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURAI5.PDF (111 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURAI6.PDF (79 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUC496.ZIP (163 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLUUAR4.PDF (159 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28720适用于双极性功率器件、具有初级侧调节功能的恒压、恒流控制器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS71480mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9059 Test Results 2013年 9月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频